(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazaderas para Postes - Extremos cuadrados, tipo perpendicular, para ejes de diámetro desigual.

Abrazaderas de puntal: configuración perpendicular, agujeros de eje de diferentes diámetros, extremos cuadrados: imagen relacionada
· Materiales
[ ! ]Los tornillos CB se incluyen con los productos de óxido negro y anodizado negro, y los tornillos SCB se incluyen con los otros productos.
Tipo [ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
Diámetro desigual, configuración perpendicular Diámetro desigual, configuración perpendicular, invertida
KLSTN KLSTK Acero bajo en carbón (Óxido negro) Tornillo de cabeza hexagonal
MLSTN MLSTK Niquelado electrolítico Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable)
ALKLN ALKLK Aleación de aluminio serie 6000 Anodizado negro Tornillo de cabeza hexagonal
HLKLN - Anodizado claro Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable)
SLKLN SLKLK Acero inoxidable 304 -

Especificaciones

Número de parte-D1
KLSTN20-15
Número de parteD1H7ABCEFGHKS1S2M (grueso)dW
TipoDH7
Diámetro desigual, configuración perpendicular
KLSTN
MLSTN
ALKLN
HLKLN
SLKLN
Diámetro desigual, configuración perpendicular, invertida
KLSTK
MLSTK
ALKLK
SLKLK
8+0.015
0
6+0.012
0
3712913121287--M44.52
108+0.015
0
43161215141498--M55.5
12+0.018
0
104716161615109--
15512218181812119
20+0.021
0
15+0.018
0
65282222232015131411M66.6
16
2515733225252818131614
3020+0.021
0
85403029322421162015M89
35+0.025
0
2598453532392724192420
KLSTNKLSTK40+0.025
0
30+0.021
0
106504034432926212520M893
5035+0.025
0
130655043523533253228M1011
[ ! ]D Dimension para SLKLN y SLKLK está disponible hasta 30. [! ] D Dimension 8 no está disponible para ALKLN, ALKLK, HLKLN, SLKLN o SLKLK.
[ ! ]La tolerancia y la perpendicularidad de D H7 , D 1H7 son las tolerancias antes del corte. [! ] D1 Dimension 16 no está disponible para HLKLN y Tipo invertido.
[ ! ]Para el apareamiento, se recomiendan tolerancias de eje g6, f8. Se recomienda el uso de una llave larga para la fijación.
■ Tornillo incluido
DTornillo incluido
8M4-8/M4-12, 1 pieza cada
10M5-12/M5-10, 1 pieza cada uno
12M5-15, 2 piezas
15M5-20/M5-15, 2 piezas cada una
20M6-25/M6-20, 2 piezas cada una
25M6-30/M6-25, 2 piezas cada una
30M8-35/M8-30, 2 piezas cada una
35M8-40/M8-35, 2 piezas cada una
40M8-45/M8-40, 2 piezas cada una
50M10-55/M10-45, 2 piezas cada una

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ALKLK10-8
ALKLK12-10
ALKLK15-10
ALKLK20-15
ALKLK25-15
ALKLK30-20
ALKLK35-25
ALKLN10-8
ALKLN12-10
ALKLN15-10
ALKLN20-[15,​16]
ALKLN25-15
ALKLN30-20
ALKLN35-25
HLKLN10-8
HLKLN12-10
HLKLN15-10
HLKLN20-15
HLKLN25-15
HLKLN30-20
HLKLN35-25
KLSTK8-6
KLSTK10-8
KLSTK12-10
KLSTK15-10
KLSTK20-15
KLSTK25-15
KLSTK30-20
KLSTK35-25
KLSTK40-30
KLSTK50-35
KLSTN8-6
KLSTN10-8
KLSTN12-10
KLSTN15-10
KLSTN20-[15,​16]
KLSTN25-15
KLSTN30-20
KLSTN35-25
KLSTN40-30
KLSTN50-35
MLSTK8-6
MLSTK10-8
MLSTK12-10
MLSTK15-10
MLSTK20-15
MLSTK25-15
MLSTK30-20
MLSTK35-25
MLSTN8-6
MLSTN10-8
MLSTN12-10
MLSTN15-10
MLSTN20-[15,​16]
MLSTN25-15
MLSTN30-20
MLSTN35-25
SLKLK10-8
SLKLK12-10
SLKLK15-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(mm)
Material Tratamiento de superficies Tipo de dirección de apriete Diámetro del poste 2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AluminioAnodizado negroInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AluminioAnodizado negroInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AluminioAnodizado negroInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AluminioAnodizado negroInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AluminioAnodizado negroInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030AluminioAnodizado negroInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035AluminioAnodizado negroInvertido-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010AluminioAnodizado negroEstándar8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012AluminioAnodizado negroEstándar10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015AluminioAnodizado negroEstándar10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020AluminioAnodizado negroEstándar15 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025AluminioAnodizado negroEstándar15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030AluminioAnodizado negroEstándar20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035AluminioAnodizado negroEstándar25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010AluminioAnodizado claroEstándar8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012AluminioAnodizado claroEstándar10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015AluminioAnodizado claroEstándar10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020AluminioAnodizado claroEstándar15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025AluminioAnodizado claroEstándar15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030AluminioAnodizado claroEstándar20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035AluminioAnodizado claroEstándar25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108AceroRecubrimiento de óxido negroInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AceroRecubrimiento de óxido negroInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AceroRecubrimiento de óxido negroInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AceroRecubrimiento de óxido negroInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AceroRecubrimiento de óxido negroInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AceroRecubrimiento de óxido negroInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030AceroRecubrimiento de óxido negroInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035AceroRecubrimiento de óxido negroInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040AceroRecubrimiento de óxido negroInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050AceroRecubrimiento de óxido negroInvertido-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108AceroRecubrimiento de óxido negroEstándar6
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010AceroRecubrimiento de óxido negroEstándar8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012AceroRecubrimiento de óxido negroEstándar10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015AceroRecubrimiento de óxido negroEstándar10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020AceroRecubrimiento de óxido negroEstándar15 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025AceroRecubrimiento de óxido negroEstándar15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030AceroRecubrimiento de óxido negroEstándar20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035AceroRecubrimiento de óxido negroEstándar25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1040AceroRecubrimiento de óxido negroEstándar30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1050AceroRecubrimiento de óxido negroEstándar35
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108AceroNiquelado sin electrolíticoInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010AceroNiquelado sin electrolíticoInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012AceroNiquelado sin electrolíticoInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015AceroNiquelado sin electrolíticoInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020AceroNiquelado sin electrolíticoInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025AceroNiquelado sin electrolíticoInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030AceroNiquelado sin electrolíticoInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035AceroNiquelado sin electrolíticoInvertido-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108AceroNiquelado sin electrolíticoEstándar6
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010AceroNiquelado sin electrolíticoEstándar8
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012AceroNiquelado sin electrolíticoEstándar10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015AceroNiquelado sin electrolíticoEstándar10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020AceroNiquelado sin electrolíticoEstándar15 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025AceroNiquelado sin electrolíticoEstándar15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030AceroNiquelado sin electrolíticoEstándar20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035AceroNiquelado sin electrolíticoEstándar25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010Acero inoxidableNo provistoInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012Acero inoxidableNo provistoInvertido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015Acero inoxidableNo provistoInvertido-

Cargando…

Ejemplo

Abrazaderas de puntal: configuración perpendicular, agujeros de eje de diferentes diámetros, extremos cuadrados: imagen relacionada
CLAJM (Juego de tornillos de ajuste de altura para abrazaderas de poste) (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Perpendicular Forma del poste Redondo Diámetro combinado de postes Diámetro desigual

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm