(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazaderas de puntal súper compactas de un solo orificio: roscadas verticales o laterales, con perilla de mariposa

Abrazaderas de puntal súper compactas de un solo orificio: roscadas verticales o laterales, con perilla de mariposa
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Wing Knob facilita los cambios.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Abrazaderas de puntal súper compactas, roscadas verticales, con una perilla de ala: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
Grifos verticalesGrifos Paralelos
AMNCCAQMCCAleación de aluminio 6061Anodizado negroPerilla de ala (negra)
-AQMWCAnodizado claroPerilla de ala (blanca)
* Cabeza de la perilla del ala: Nylon 66
Hilo: SWRM Low Carbon Steel − 10 (cromato trivalente)

Especificaciones

Número de parte
AQMWC10
Número de parteBLL1L2rHm1fPP1Wd2mPerilla de ala
TipoDH7EC
Agujeros roscados verticales
AMNCC
Agujeros roscados paralelos
AQMCC
AQMWC
6+0.012
0
1021.510.51158M2.6456.513.5M31810.5
8+0.015
0
12251114610M3567
101629.513.516811M4688.51.54.5M4
12+0.018
0
183214189139
15224118231117M5812125.5M52815
[ ! ]La tolerancia y perpendicularidad de D H7 es antes del corte.
[ ! ]Tolerancias recomendadas de los ejes de montaje: g6, f8. [! ] No apriete la tuerca de mariposa y el tornillo de cabeza hueca hexagonal a menos que el eje esté colocado en la parte D.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AMNCC6
AMNCC8
AMNCC10
AMNCC12
AMNCC15
AQMCC6
AQMCC8
AQMCC10
AQMCC12
AQMCC15
AQMWC6
AQMWC8
AQMWC10
AQMWC12
AQMWC15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(mm)
Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Anodizado claro

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con agujeros verticales roscados / Con agujeros horizontales roscados Forma del poste Redondo Material Aluminio