(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazaderas de puntal de un solo orificio - brazo recto

Abrazaderas de puntal de un solo orificio - brazo recto
  • Cambios en Especificaciones

· Escribe: Tipos de brazo/barra
· Forma del poste: Redondo

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Abrazaderas de barra - Rectas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
BCLBAcero al carbón 1018(Óxido negro)Tornillo de cabeza hexagonal
BCLMNiquelado electrolítico
BCLAAleación de aluminio 6063Anodizado negro
BCLSAcero inoxidable 304-
* Tornillo incluido: los productos de óxido negro y anodizado negro tienen un tornillo del mismo tratamiento de superficie, y los productos de acero inoxidable y niquelado electrolítico tienen tornillo inoxidable.

Especificaciones

Número de parte-L
BCLB16-70
■ Tornillo incluido
DTamaño de tornillo
6M3-8
8M4-8
10M5-10
12M5-10
13M5-15
15M6-15
16M6-15
20M6-20
Número de parteLBD 1 g6GECHMdd1ZJ
TipoDH7
BCLB
BCLM
BCLA
BCLS
6+0.012
0
25 40128-0.005
-0.014
14118M33.46.53.517
8+0.015
0
1410151.59M44.584.519
10 30 501612-0.006
-0.017
16210M55.59.55.522
121812172.51124
13+0.018
0
2015172.51127
15 50 702316192.512M66.6116.531
162520-0.007
-0.020
20321334
20+0.021
0
30211435
[ ! ]D La tolerancia H7 es anterior al mecanizado de hendiduras.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BCLA8-[25,​40]
BCLA10-[30,​50]
BCLA12-[30,​50]
BCLA13-[30,​50]
BCLA20-[50,​70]
BCLB6-[25,​40]
BCLB8-[25,​40]
BCLB10-[30,​50]
BCLB12-[30,​50]
BCLB13-[30,​50]
BCLB15-[50,​70]
BCLB16-[50,​70]
BCLB20-[50,​70]
BCLM6-[25,​40]
BCLM8-[25,​40]
BCLM10-[30,​50]
BCLM12-[30,​50]
BCLM13-[30,​50]
BCLM15-[50,​70]
BCLM16-[50,​70]
BCLM20-[50,​70]
BCLS6-[25,​40]
BCLS8-[25,​40]
BCLS10-[30,​50]
BCLS12-[30,​50]
BCLS13-[30,​50]
BCLS15-[50,​70]
BCLS16-[50,​70]
BCLS20-[50,​70]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(mm)
Material Tratamiento de superficies L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

108AluminioAnodizado negro25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010AluminioAnodizado negro30 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012AluminioAnodizado negro30 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013AluminioAnodizado negro30 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020AluminioAnodizado negro50 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

106AceroRecubrimiento de óxido negro25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

108AceroRecubrimiento de óxido negro25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010AceroRecubrimiento de óxido negro30 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012AceroRecubrimiento de óxido negro30 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013AceroRecubrimiento de óxido negro30 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015AceroRecubrimiento de óxido negro50 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016AceroRecubrimiento de óxido negro50 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020AceroRecubrimiento de óxido negro50 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

106AceroNiquelado sin electrolítico25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

108AceroNiquelado sin electrolítico25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010AceroNiquelado sin electrolítico30 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012AceroNiquelado sin electrolítico30 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013AceroNiquelado sin electrolítico30 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015AceroNiquelado sin electrolítico50 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016AceroNiquelado sin electrolítico50 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020AceroNiquelado sin electrolítico50 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

106Acero inoxidableNo provisto25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero inoxidableNo provisto25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidableNo provisto30 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidableNo provisto30 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1013Acero inoxidableNo provisto30 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero inoxidableNo provisto50 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1016Acero inoxidableNo provisto50 ~ 70
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidableNo provisto50 ~ 70

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de barra - Rectas: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tipos de brazo / barra Forma del poste Redondo