(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Montajes de tubería - brida redonda, soporte simple (Números de pieza)

Montajes de tubería - brida redonda, soporte simple
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los soportes para tuberías: brida redonda, soporte simple, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Soportes para tubos: brida redonda, un soporte: imagen relacionada
· Materiales
Tipo [M] Material [ S ] Superficie
Tratamiento
[ A ]
Accesorios
Brida redonda Brida compacta Solo soporte hueco
Juego Solo soporte Juego Solo soporte Hueco Soporte
Soporte 2 piezas Soporte 1 pieza Soporte 2 piezas Soporte 1 pieza
PSEW PSE PSEF WPSEW WPSE WPSEF PPEW Acero al carbón 1020 Acero al carbón 1018 Cromato trivalente Tornillo de ajuste
PSEWM PSEM PSEFM WPSEWM WPSEM WPSEFM PPEWM Acero al carbón 1020 Acero al carbón 1018 Niquelado electrolítico
PSEWK PSEK - WPSEWK WPSEK - - Acero al carbón 1020 Acero al carbón 1018 (Óxido negro)
PSEWS PSES PSEFS - - - PPEWS Acero inoxidable 304 Acero inoxidable 304 -

Especificaciones

Número de parte-L
PSEW50
PSEF100
-600
Número de parteDL 1 mm de incrementotD1D2AP.C.D.TH12M (grueso)3WZW1
TipoNominal
(Conjunto)(Solo soporte)3030±0.40200~8004.0 30.5 42.7 907010502515M615565634
Cromato trivalente
Niquelado electrolítico
(Óxido negro)

Cromato trivalente
Niquelado electrolítico
(Óxido negro)
PSE
PSEM
PSEK

WPSE
WPSEM
WPSEK
PSEW
PSEWM
PSEWK

WPSEW
WPSEWM
WPSEWK
PSEF
PSEFM


WPSEF
WPSEFM
4040200~80040.5 54.0 100806025646244
5050.8±0.41200~100051.5 65.0 11090753030747450
6060.5±0.49200~100061.0 76.3 12010012903540M820907670
7070±0.56300~10006.0 70.5 89.1 13011010540451008080
Cromato trivalente
Niquelado electrolítico
(Solo soporte hueco)
PPEW
PPEWM
8082.6±0.66300~100083.5101.6 140120120601108690
100101.6±0.80350~1000102.6120.0 1601401509013094110
3032±0.32200~8003.0 32.5 42.7 907010502515M615---
(Conjunto)(Solo soporte)4042.7±0.43200~80043.0 50.8 100806025

Acero inoxidable
Soporte 1 pieza
PSES
Soporte 2 piezas
PSEWS

PSEFS
5050.8±0.51200~100051.5 60.5 11090753030
6060.5±0.61200~100061.0 76.3 12010012903540M820
(Solo soporte hueco)
PPEWS
7076.3±0.77300~100077.0 89.1 1301101054045
8089.1±0.90300~100090.0 101.6 14012012060
100101.6±1.02350~1000102.5 114.3 16014015090

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la tubería Material de soporte Tratamiento de superficies Tipo de venta Nominal (diámetro de tubería D) Nominal (ID D1) L