(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes para Postes - Cuadrado, de tipo invertido.

Soportes para soportes: cuadrados invertidos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
orificio escariadoOrificio roscado interno
SAQBKSBQBKAcero al carbón 1018(Óxido negro)Tornillo de cabeza hexagonal
SAQMK-Niquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable)
[ ! ]Accesorios: para productos recubiertos con conversión de fosfato y óxido negro, CB ( Haga clic aquí ), para productos niquelados sin electrodos, SCB ( Haga clic aquí ) están incluidos.

Especificaciones

Número de parte
SAQB20
SBQBK30
■ Derecha / izquierda invertida
Número de parteABCFf1f2f3Gbb1hmHMAXSdd1ZWTornillo incluido
TipoDH7
orificio escariado
SAQBK
SAQMK
Orificio roscado interno
SBQBK
10+ 0.015
0
40201928919611584.6M49M44.759.5584.62M4-15, 2 piezas
12+ 0.018
0
4230102010
155022213814241269.25.5M512M55.51069.55.5M5-15, 2 piezas
20+ 0.021
0
6030294517.527.57.5167116.5M615M67157116.5M6-20, 2 piezas
25653534502030201720M6-25, 2 piezas
308045446022.537.510259149M821M89.5259149M8-30, 2 piezas
35+ 0.025
0
8550496525403024303M8-35, 2 piezas
40100605975304512.5351117.511M10261235M8-40, 2 piezas
5011070698532.552.54533M1014.5401117.511M10-50, 2 piezas
[ ! ]La tolerancia y perpendicularidad de D H7 es antes del corte.
[ ! ]Tolerancias recomendadas de los ejes de montaje: g6, f8. Para publicaciones de stand, consulte Haga clic aquí , P.1859. Se recomienda apretar con una llave larga.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SAQBK10
SAQBK12
SAQBK15
SAQBK20
SAQBK25
SAQBK30
SAQBK35
SAQBK40
SAQBK50
SAQMK10
SAQMK12
SAQMK15
SAQMK20
SAQMK25
SAQMK30
SAQMK35
SAQMK40
SAQMK50
SBQBK10
SBQBK12
SBQBK15
SBQBK20
SBQBK25
SBQBK30
SBQBK35
SBQBK40
SBQBK50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Tratamiento de superficie de soporte Forma de orificio de montaje
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] Pavonadoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] Pavonadoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] Pavonadoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] Pavonadoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] Pavonadoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] Pavonadoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] Pavonadoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] Pavonadoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] Pavonadoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010Niquelado sin electrolíticoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012Niquelado sin electrolíticoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015Niquelado sin electrolíticoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020Niquelado sin electrolíticoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025Niquelado sin electrolíticoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030Niquelado sin electrolíticoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035Niquelado sin electrolíticoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040Niquelado sin electrolíticoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050Niquelado sin electrolíticoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoOrificio roscado interno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Separar / Establecer artículo Objeto unico Indicaciones de montaje Montaje horizontal Forma de soporte Cuadrado
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje No provisto Material de soporte Acero bajo en carbón
Método de fijación posterior Abrazadera dividida Accesorios de fijación posterior Tornillos de cabeza hexagonal o allen de cabeza hueca Agujero de espiga No provisto