(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte para Postes - Bloque cuadrado, con roscado interno.

Soporte para Postes - Bloque cuadrado, con roscado interno.
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Nuevo: Se agregan opciones de materiales de aluminio y acero inoxidable. [julio de 2023]
La forma cuadrada garantiza un montaje firme.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
orificio escariadoOrificio roscado interno
SAQBSBQBAcero al carbón 1018(Óxido negro)Tornillo de cabeza hexagonal
SAQMSBQMNiquelado electrolíticoTornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable)
SAQS-Acero inoxidable 304-
[ ! ]Accesorios: para productos recubiertos con conversión de fosfato y óxido negro, CB ( Haga clic aquí ), para productos niquelados sin electrodos, SCB ( Haga clic aquí ) están incluidos.

Especificaciones

Número de parte
SAQB20
SBQBK30
■ Tipo estándar
Número de parteABCFf1f2f3Gbb1hmHMAXSdd1ZWTornillo incluido
TipoDH7
orificio escariado
SAQB
SAQM
SAQS
Orificio roscado interno
SBQB
SBQM
10+ 0.015
0
40201928919611584.6M49M44.759.5584.62M4-15, 2 piezas
12+ 0.018
0
4230102010
155022213814241269.25.5M512M55.51069.55.5M5-15, 2 piezas
20+ 0.021
0
6030294517.527.57.5167116.5M615M67157116.5M6-20, 2 piezas
25653534502030201720M6-25, 2 piezas
308045446022.537.510259149M821M89.5259149M8-30, 2 piezas
35+ 0.025
0
8550496525403024303M8-35, 2 piezas
40100605975304512.5351117.511M10261235M8-40, 2 piezas
5011070698532.552.54533M1014.5401117.511M10-50, 2 piezas
[ ! ]La tolerancia y perpendicularidad de D H7 es antes del corte.
[ ! ]Tolerancias recomendadas de los ejes de montaje: g6, f8. Para publicaciones de stand, vea Haga clic aquí , haga clic aquí . Se recomienda apretar con una llave larga.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SAQB10
SAQB12
SAQB15
SAQB20
SAQB25
SAQB30
SAQB35
SAQB40
SAQB50
SAQM12
SAQM15
SAQM20
SAQM25
SAQM30
SAQM35
SAQM40
SAQM50
SAQS10
SAQS15
SAQS20
SAQS25
SAQS30
SBQB12
SBQB15
SBQB20
SBQB25
SBQB30
SBQB35
SBQB40
SBQB50
SBQM15
SBQM20
SBQM25
SBQM30
SBQM35
SBQM40
SBQM50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Material de soporte Tratamiento de superficie de soporte Forma de orificio de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonadoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonadoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-15[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonadoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonadoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-25[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonadoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonadoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonadoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonadoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] Pavonadoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-15[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-20[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-25[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010Acero inoxidable 304No provistoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1015Acero inoxidable 304No provistoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1020Acero inoxidable 304No provistoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1025Acero inoxidable 304No provistoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030Acero inoxidable 304No provistoorificio escariado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-15[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-25[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050[Acero] Acero bajo en carbón[Recubrimiento de óxido negro] PavonadoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-15[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-25[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1035[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1040[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoOrificio roscado interno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050[Acero] Acero bajo en carbónNiquelado sin electrolíticoOrificio roscado interno

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

-->-->


Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA382
܂ -->
 

Información básica

Separar / Establecer artículo Objeto unico Indicaciones de montaje Montaje horizontal Forma de soporte Cuadrado
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje No provisto Método de fijación posterior Abrazadera dividida
Accesorios de fijación posterior Tornillos de cabeza hexagonal o allen de cabeza hueca Agujero de espiga No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm