(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques espaciadores - roscados, agujeros pasantes

Bloques espaciadores - roscados, agujeros pasantes
  • Cambios en Especificaciones

Utilice esto para elevar la altura de una pieza de trabajo.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bloques espaciadores - Tocados: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
EstándarOD y posición del agujero configurable
Roscado internoA traves de los hoyosRoscado internoA traves de los hoyos
BLTBBLHBFLTBFLHBAcero al carbón 1018(Óxido negro)
BLTMBLHMFLTMFLHMNiquelado electrolítico
BLTA-FLTAFLHAAleación de aluminio 6063Anodizado claro
-BLHSFLTSFLHSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-A-B-X
BLTB4
BLHM8
FLTM6
-
-
-
38
60
78
-
-
-
25
30
35


-


30
* Detalles de la dimensión X
■ Estándar
ANúmero 4, 5Número 6Numero 8
32678
386.589
60101010
75
100
12512.512.512.5
Número de parteAB 5 mm de incrementoTLMN
TipoNo.Roscado internoA traves de los hoyosBLTB  BLHB
BLTM BLHM
BLHS
BLTA
Roscado interno
Acero al carbón 1018
BLTB
BLTM
Aleación de aluminio 6063
BLTA
A traves de los hoyos
Acero al carbón 1018
BLHB
BLHM
Acero inoxidable 304
BLHS
432
38
60
75
100
125
15~8010~50910L=A-(2xX)44.5
5121255.5
610~60161566.5
810~80222089
[ ! ]Los grifos pasan cuando B≤4xM. Cuando B≤6xM, los pilotos de tap pasan.
■ OD y tipo configurable de la posición del agujero
Número de parteA
1 mm
Incremento
B 1 mm de incrementoX
1 mm
Incremento
TLMN
TipoNo.Roscado internoA traves de los hoyosFLTB FLHB
FLTM FLHM
FLTS FLHS
FLTA
FLHA
Roscado interno
Acero al carbón 1018
FLTB
FLTM
Aleación de aluminio 6063
FLTA
Acero inoxidable 304
FLTS
A traves de los hoyos
Acero al carbón 1018
FLHB
FLHM
Aleación de aluminio 6063
FLHA
Acero inoxidable 304
FLHS
432
~
125
15~8010~506~35910L=A-(2xX)44.5
5121255.5
610~607~35161566.5
810~808~35222089
[ ! ]Los grifos pasan cuando B≤4xM. Cuando B≤6xM, los pilotos de tap pasan. [! ] A - (2xX) ≥16

Modificaciones

Bloques espaciadores - Tocados: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BLHB4-32-[10-50/5]
BLHB4-38-[10-50/5]
BLHB4-60-[10-50/5]
BLHB4-75-[10-50/5]
BLHB4-100-[10-50/5]
BLHB4-125-[10-50/5]
BLHB5-32-[10-50/5]
BLHB5-38-[10-50/5]
BLHB5-60-[10-50/5]
BLHB5-75-[10-50/5]
BLHB5-100-[10-50/5]
BLHB5-125-[10-50/5]
BLHB6-32-[10-60/5]
BLHB6-38-[10-60/5]
BLHB6-60-[10-60/5]
BLHB6-75-[10-60/5]
BLHB6-100-[10-60/5]
BLHB6-125-[10-60/5]
BLHB8-32-[10-80/5]
BLHB8-38-[10-80/5]
BLHB8-60-[10-80/5]
BLHB8-75-[10-80/5]
BLHB8-100-[10-80/5]
BLHB8-125-[10-80/5]
BLHM4-32-[10-50/5]
BLHM4-38-[10-50/5]
BLHM4-60-[10-50/5]
BLHM4-75-[10-50/5]
BLHM4-100-[10-50/5]
BLHM4-125-[10-50/5]
BLHM5-32-[10-50/5]
BLHM5-38-[10-50/5]
BLHM5-60-[10-50/5]
BLHM5-75-[10-50/5]
BLHM5-100-[10-50/5]
BLHM5-125-[10-50/5]
BLHM6-32-[10-60/5]
BLHM6-38-[10-60/5]
BLHM6-60-[10-60/5]
BLHM6-75-[10-60/5]
BLHM6-100-[10-60/5]
BLHM6-125-[10-60/5]
BLHM8-32-[10-80/5]
BLHM8-38-[10-80/5]
BLHM8-60-[10-80/5]
BLHM8-75-[10-80/5]
BLHM8-100-[10-80/5]
BLHM8-125-[10-80/5]
BLHS4-32-[10-50/5]
BLHS4-38-[10-50/5]
BLHS4-60-[10-50/5]
BLHS4-75-[10-50/5]
BLHS4-100-[10-50/5]
BLHS4-125-[10-50/5]
BLHS5-32-[10-50/5]
BLHS5-38-[10-50/5]
BLHS5-60-[10-50/5]
BLHS5-75-[10-50/5]
BLHS5-100-[10-50/5]
BLHS5-125-[10-50/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del agujero Material Tratamiento de superficies No. (Diámetro del agujero M) Dimensión A
(mm)
Dimensión B
(mm)
X
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4(4.5)3210 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4(4.5)3810 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4(4.5)6010 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4(4.5)7510 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4(4.5)10010 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4(4.5)12510 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5(5.5)3210 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5(5.5)3810 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5(5.5)6010 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5(5.5)7510 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5(5.5)10010 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5(5.5)12510 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6(6.5)3210 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6(6.5)3810 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6(6.5)6010 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6(6.5)7510 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6(6.5)10010 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6(6.5)12510 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8(9)3210 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8(9)3810 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8(9)6010 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8(9)7510 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8(9)10010 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8(9)12510 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4(4.5)3210 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4(4.5)3810 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4(4.5)6010 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4(4.5)7510 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4(4.5)10010 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico4(4.5)12510 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico5(5.5)3210 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico5(5.5)3810 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico5(5.5)6010 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico5(5.5)7510 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico5(5.5)10010 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico5(5.5)12510 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6(6.5)3210 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6(6.5)3810 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6(6.5)6010 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6(6.5)7510 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6(6.5)10010 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico6(6.5)12510 ~ 60-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico8(9)3210 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico8(9)3810 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico8(9)6010 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico8(9)7510 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico8(9)10010 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero bajo en carbónNiquelado sin electrolítico8(9)12510 ~ 80-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero inoxidable 304-4(4.5)3210 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero inoxidable 304-4(4.5)3810 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero inoxidable 304-4(4.5)6010 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero inoxidable 304-4(4.5)7510 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero inoxidable 304-4(4.5)10010 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero inoxidable 304-4(4.5)12510 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero inoxidable 304-5(5.5)3210 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero inoxidable 304-5(5.5)3810 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero inoxidable 304-5(5.5)6010 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero inoxidable 304-5(5.5)7510 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero inoxidable 304-5(5.5)10010 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Agujero pasante estándarAcero inoxidable 304-5(5.5)12510 ~ 50-

Cargando…

Ejemplo

Bloques espaciadores - Tocados: Imagen relacionada