(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Separar/establecer elemento: Objeto unico
· Forma del orificio de montaje: avellanado
· Accesorio de fijación de postes: Tornillos de cabeza hueca hexagonal
· Posición de montaje del soporte: montaje en pared
· Forma de soporte: tipo cuadrado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CLTMD20
Tipo | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | ||
Montaje lateral, fundición, | Montaje lateral, fundición, tacos | Montaje lateral, fundición, | Montaje lateral, fundición, tacos | ||
CLTBD | CLPBD | 65-45-12 SG de hierro fundido | (Óxido negro) o revestimiento de conversión de fosfato | Tornillo de cabeza hexagonal | Tornillo de fijación de cabeza hueca hexagonal Pasador |
CLTMD | CLPMD | Niquelado electrolítico | Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable) | Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable) Pasador |
Número de parte |
CLTBD20 CLPMD30 |
Número de parte | A | B | L | T | F | G | K | J | h | H | E | d | d1 | Z | MA | W | Con tacos | Tornillo incluido | |||
PH7 | Tolerancia | ||||||||||||||||||||
Tipo | DH7 | ||||||||||||||||||||
Montaje lateral, fundición, CLTBD CLTMD Montaje lateral, fundición, tacos CLPBD CLPMD | 20 | +0.021 0 | 65 | 45 | 45 | 12 | 50 | 25 | 6.6 | 13 | 22 | 15 | 30 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2 | 6 | +0.012 0 | M6-20, 2 piezas |
25 | 80 | 60 | 53 | 60 | 36 | 9 | 18 | 27 | 18 | 35 | 8 | +0.015 0 | M6-25, 2 piezas | ||||||||
30 | 90 | 60 | 15 | 70 | 30 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | M8-35, 2 piezas | |||||||||
35 | +0.025 0 | 105 | 80 | 68 | 80 | 40 | 11 | 20 | 35 | 24 | 50 | 3 | 10 | M8-40, 2 piezas | |||||||
40 | 115 | 76 | 90 | 38 | 27 | 60 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | M10-45, 2 piezas | ||||||||||
50 | 135 | 100 | 87 | 18 | 105 | 50 | 14 | 24 | 43 | 33 | 70 | M10-50, 2 piezas | |||||||||
[ ! ]La tolerancia y perpendicularidad de D H7 es antes del corte. [ ! ]Tolerancias recomendadas de los ejes de ajuste: g6, f8. Para publicaciones de stand, vea Haga clic aquí , haga clic aquí . Se recomienda apretar con una llave larga. [ ! ]D = 30 o menos son aplicables a CLPBD y CLPMD. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Separar / Establecer artículo | Objeto unico | Indicaciones de montaje | Montaje en pared | Forma de soporte | Cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Forma del poste | Redondo | Tipo de mensaje | No provisto | Material de soporte | 65-45-12 SG de hierro fundido |
Método de fijación posterior | Abrazadera dividida | Forma de orificio de montaje | orificio escariado | Accesorios de fijación posterior | Tornillos de cabeza hexagonal o allen de cabeza hueca |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CLTMD20 de la serie Soportes para Postes - De montaje lateral, de fundición..
Número de Parte |
---|
CLPMD20 |
CLPMD25 |
CLPMD30 |
CLTMD25 |
CLTMD30 |
CLTMD35 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente