(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Postes Circulares - De resina, un extremo roscado o ambos extremos roscados, con planos para llave.

Postes Circulares - De resina, un extremo roscado o ambos extremos roscados, con planos para llave.

Es ligero y no conductor de electricidad, ya que está hecho de resina. Se agregan inserciones roscadas al cuerpo para fortalecer los orificios roscados.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Postes circulares de resina: un extremo roscado: imagen relacionada
[ ! ]Valores característicos >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] MaterialColorInsertos de Rosca
[M] Material
Un extremo planoAmbos extremos planosInserciones roscadas de un extremoInsertos roscados de ambos extremos
PHRFPLRFPHNRFPLNRFPoliacetalBlancoAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L-SC
PHRF10
PLNRF20
-
-
300
400
-
-
SC200
SC310
Número de parteL
Incremento de 1 mm
SC
Incremento de 1 mm
M (grueso)W1
TipoD
Un extremo plano
PHRF
Ambos extremos planos
PLRF
Inserciones roscadas de un extremo
PHNRF
Insertos roscados de ambos extremos
PLNRF
620~ 500~ 42M358
825~1500~142M47
1030~3500~342M58
1240~4000~390M61010
1550~5000~490M813
2060~5000~490M1017
2580~6000~590M1222
30100~7000~685M162715

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PHNRF6-[20-50/1]-SC[0-42/1]
PHNRF8-[25-150/1]-SC[0-142/1]
PHNRF10-[30-350/1]-SC[0-342/1]
PHNRF12-[40-400/1]-SC[0-390/1]
PHNRF15-[50-500/1]-SC[0-490/1]
PHNRF20-[60-500/1]-SC[0-490/1]
PHNRF25-[80-600/1]-SC[0-590/1]
PHNRF30-[100-700/1]-SC[0-685/1]
PHRF6-[20-50/1]-SC[0-42/1]
PHRF8-[25-150/1]-SC[0-142/1]
PHRF10-[30-350/1]-SC[0-342/1]
PHRF12-[40-400/1]-SC[0-390/1]
PHRF15-[50-500/1]-SC[0-490/1]
PHRF20-[60-500/1]-SC[0-490/1]
PHRF25-[80-600/1]-SC[0-590/1]
PHRF30-[100-700/1]-SC[0-685/1]
PLNRF6-[20-50/1]-SC[0-42/1]
PLNRF8-[25-150/1]-SC[0-142/1]
PLNRF10-[30-350/1]-SC[0-342/1]
PLNRF12-[40-400/1]-SC[0-390/1]
PLNRF15-[50-500/1]-SC[0-490/1]
PLNRF20-[60-500/1]-SC[0-490/1]
PLNRF25-[80-600/1]-SC[0-590/1]
PLNRF30-[100-700/1]-SC[0-685/1]
PLRF6-[20-50/1]-SC[0-42/1]
PLRF8-[25-150/1]-SC[0-142/1]
PLRF10-[30-350/1]-SC[0-342/1]
PLRF12-[40-400/1]-SC[0-390/1]
PLRF15-[50-500/1]-SC[0-490/1]
PLRF20-[60-500/1]-SC[0-490/1]
PLRF25-[80-600/1]-SC[0-590/1]
PLRF30-[100-700/1]-SC[0-685/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtremo (derecho) Tamaño de publicación
(mm)
Longitud L
(mm)
Distancia a los planos de llave inglesa [SC]
(mm)
Llave inglesa B (circular)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto620 ~ 500 ~ 425
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto825 ~ 1500 ~ 1427
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto1030 ~ 3500 ~ 3428
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto1240 ~ 4000 ~ 39010
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto1550 ~ 5000 ~ 49013
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto2060 ~ 5000 ~ 49017
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto2580 ~ 6000 ~ 59022
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto30100 ~ 7000 ~ 68527
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto620 ~ 500 ~ 425
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto825 ~ 1500 ~ 1427
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto1030 ~ 3500 ~ 3428
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto1240 ~ 4000 ~ 39010
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto1550 ~ 5000 ~ 49013
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto2060 ~ 5000 ~ 49017
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto2580 ~ 6000 ~ 59022
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto30100 ~ 7000 ~ 68527
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Grifos620 ~ 500 ~ 425
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Grifos825 ~ 1500 ~ 1427
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Grifos1030 ~ 3500 ~ 3428
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Grifos1240 ~ 4000 ~ 39010
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Grifos1550 ~ 5000 ~ 49013
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Grifos2060 ~ 5000 ~ 49017
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Grifos2580 ~ 6000 ~ 59022
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Grifos30100 ~ 7000 ~ 68527
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Grifos620 ~ 500 ~ 425
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Grifos825 ~ 1500 ~ 1427
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Grifos1030 ~ 3500 ~ 3428
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Grifos1240 ~ 4000 ~ 39010
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Grifos1550 ~ 5000 ~ 49013
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Grifos2060 ~ 5000 ~ 49017
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Grifos2580 ~ 6000 ~ 59022
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Grifos30100 ~ 7000 ~ 68527

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Forma circular Extremo (izquierdo) Grifos Material Poliacetal
Tratamiento de superficies No provisto Estilo Sólido Escala grabada Sin escala
Piloto (cóncavo-convexo al final) No provisto