(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Postes Circulares - Un extremo rocado, un extremo roscado interno, planos para llave.

Postes Circulares - Un extremo rocado, un extremo roscado interno, planos para llave.
  • Menor Tiempo de Envío

Nuevo: Se añade material de aluminio. [julio de 2023]
Los postes circulares métricos macho-hembra (separadores) están disponibles en acero al carbono 1018 o equivalente, aleación de aluminio A2017-T4 y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones de tratamiento de superficie: Óxido negro/niquelado electrolítico/cromato trivalente (negro)/anodizado transparente o negro o sin tratamiento superficial . Y se puede seleccionar la instalación o extracción de llaves planas.
[Rango de diámetro] 5 mm - 50 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 1000 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.
Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • El área alrededor de las caras planas de la llave puede volverse brillante debido al desbarbado (pulido).
Postes circulares: un extremo roscado, un extremo roscado interno, llave estándar plana, dimensión L estándar: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
L
Dimensión seleccionable
Tipo dimensión L configurable
EstándarLlaves planasDiámetro de rosca configurableDiámetro de la rosca configurable, llaves planas
-NETGRFNETGRSNETGNETGSAcero al carbón 1018 o equivalente-
ETKGRETKGRFETKGRSETKGETKGS(Óxido negro)
PETGRPETGRFPETGRSPETGPETGSNiquelado sin electrolítico
-BETGRFBETGRSBETGBETGSCromato trivalente (Negro)
SETGRSETGRFSETGRSSETGSETGSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L-SC-M-N
ETKGR10
ETKGRF6
ETKG12
ETKGS20
-
-
-
-
150
32
250
400



-



SC100


-
-


M6
M8


-
-


N8
N10
■ Dimensión L seleccionable
Número de parteLM (grueso)SW1
TipoD
Acero al carbón 1018 o equivalente
ETKGR
PETGR
Acero inoxidable 304
SETGR
61520253035404550           33.558
8 2025303540455060708090100110120130140150 467
10 2025303540455060708090100110120130140150200568
12  2530354045506070809010011012013014015020067.51010
15   30354045506070809010011012013014015020081013
20     40455060708090100110120130140150200101517
■Dimensión L configurable/dimensión L configurable, llaves planas
Número de parteL
Incremento de 0.5 mm
SC
Solo planos de llave de aumento de 1 mm
M
(Grueso)
W1
TipoD
Dimensión L configurable
Acero al carbón 1018 o equivalente
NETGRF
ETKGRF
PETGRF
BETGRF
Acero inoxidable 304
SETGRF
Dimensión L configurable, llaves planas
Acero al carbón 1018 o equivalente
NETGRS
ETKGRS
PETGRS
BETGRS
Acero inoxidable 304
SETGRS
515~1000~422.648
615~1000~4235
820~2000~14247
1020~4000~34258
1225~5000~39061010
1530~6000~490813
2035~6000~4901017
2545~7000~5901222
3055~8000~685162715
*3555~9000~785163015
*4065~10000~880203620
 *5080~10000~980244120
[ ! ]* D≥35 se aplica solo a N_ _ _ _, E_ _ _ _, P_ _ _ _
■Diámetro de rosca configurable/Diámetro de rosca configurable, llaves planas
Número de parteL
Incremento de 0.5 mm
SC
Solo planos de llave de aumento de 1 mm
M / N
(Grueso)
W1
TipoD
Diámetro de Rosca Configurable
Acero al carbón 1018 o equivalente
NETG
ETKG
PETG
BETG
Acero inoxidable 304
SETG
Diámetro de rosca configurable, planos de llave
Acero al carbón 1018 o equivalente
NETGS
ETKGS
PETGS
BETGS
Acero inoxidable 304
SETGS
515~1000~422.63         48
615~1000~42 34        5
820~2000~142 345       7
1020~4000~342  456      8
1225~5000~390   568     1010
1530~6000~490    6810    13
2040~6000~490    681012   17
2555~7000~590    68101216  22
3065~8000~685    6810121620 2715
*3580~9000~785     810121620243015
*4080~10000~880      10121620243620
*5080~10000~980       121620244120
[ ! ]* D≥35 es aplicable solo a N_ _ _ _, E_ _ _ _, P_ _ _ _ [! ] Cuando se requiere L − SC≤Nx3, W − N≥2. [! ] L≥Nx3 + 2
La tolerancia de la dimensión L es normalmente.
L 15~300 ±0.2
L300.5~600 ±0.3
L600.5~1000 ±0.4

Sin embargo, cuando L≤200, todas las piezas producidas simultáneamente en un lote tendrán una tolerancia de dimensión L de ± 0.02 o mejor.
[ ! ]Excepto para la dimensión L seleccionable

Modificaciones


Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BETG5-[15-50/0.5]-M[2.6,​3]-N[2.6,​3]
BETG6-[15-50/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
BETG8-[20-150/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BETG10-[20-350/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BETG12-[25-400/0.5]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
BETG15-[30-500/0.5]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
BETG20-[40-500/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
BETG25-[55-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BETG30-[65-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
BETGRF5-[15-50/0.5]
BETGRF6-[15-50/0.5]
BETGRF8-[20-150/0.5]
BETGRF10-[20-350/0.5]
BETGRF12-[25-400/0.5]
BETGRF15-[30-500/0.5]
BETGRF20-[35-500/0.5]
BETGRF25-[45-600/0.5]
BETGRF30-[55-700/0.5]
BETGRS5-[15-50/0.5]-SC[0-42/1]
BETGRS6-[15-50/0.5]-SC[0-42/1]
BETGRS8-[20-150/0.5]-SC[0-142/1]
BETGRS10-[20-350/0.5]-SC[0-342/1]
BETGRS12-[25-400/0.5]-SC[0-390/1]
BETGRS15-[30-500/0.5]-SC[0-490/1]
BETGRS20-[35-500/0.5]-SC[0-490/1]
BETGRS25-[45-600/0.5]-SC[0-590/1]
BETGRS30-[55-700/0.5]-SC[0-685/1]
BETGS5-[15-50/0.5]-SC[0-42/1]-M[2.6,​3]-N[2.6,​3]
BETGS6-[15-50/0.5]-SC[0-42/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BETGS8-[20-150/0.5]-SC[0-142/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BETGS10-[20-350/0.5]-SC[0-342/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BETGS12-[25-400/0.5]-SC[0-390/1]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
BETGS15-[30-500/0.5]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
BETGS20-[40-500/0.5]-SC[0-490/1]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
BETGS25-[55-700/0.5]-SC[0-690/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
BETGS25-[55-700/0.5]-SC[0-690/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16]
BETGS30-[65-700/0.5]-SC[0-685/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKG5-[15-50/0.5]-M[2.6,​3]-N[2.6,​3]
ETKG6-[15-50/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
ETKG8-[20-150/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
ETKG10-[20-350/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
ETKG12-[25-400/0.5]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
ETKG15-[30-500/0.5]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
ETKG20-[40-500/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
ETKG25-[55-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
ETKG30-[65-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKG35-[80-800/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKG40-[80-900/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20,​24]
ETKG50-[80-1000/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-N[12,​16,​20,​24]
ETKGR6-[15-50/5]
ETKGR8-[20-50/5]
ETKGR8-[60-150/10]
ETKGR10-200
ETKGR10-[20-50/5]
ETKGR10-[60-150/10]
ETKGR12-200
ETKGR12-[25-50/5]
ETKGR12-[60-150/10]
ETKGR15-200
ETKGR15-[30-50/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(mm)
Longitud L
(mm)
Material Tratamiento de superficies Diámetro de Rosca M
(mm)
Diámetro del hilo N (mm) Distancia a la ranura para llave inglesa S [SC]
(mm)
Diámetro del hilo N (mm) Distancia a los planos de llave inglesa [SC]
(mm)
Diámetro del hilo N (Profundidad = Nx3) [Código ND]
(mm)
Llave inglesa B (circular)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10515 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)2.6 ~ 3--2.6 ~ 3---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)3 ~ 4--3 ~ 4---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)3 ~ 5--3 ~ 5---
1 Pieza(s)

12 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)4 ~ 6--4 ~ 6---
1 Pieza(s)

12 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)5 ~ 8--5 ~ 8---
1 Pieza(s)

12 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)6 ~ 10--6 ~ 10---
1 Pieza(s)

12 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)6 ~ 12--6 ~ 12---
1 Pieza(s)

12 Días o más

102555 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)6 ~ 16--6 ~ 16---
1 Pieza(s)

12 Días o más

103065 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)6 ~ 20--6 ~ 20---
1 Pieza(s)

12 Días o más

10515 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)2.62.6-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)33-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)44-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)55-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)66-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)88-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102035 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)1010-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

102545 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)1212-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

103055 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)1616-----
1 Pieza(s)

12 Días o más

10515 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)2.62.6--0 ~ 42-4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)33--0 ~ 42-5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)44--0 ~ 142-7
1 Pieza(s)

12 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)55--0 ~ 342-8
1 Pieza(s)

12 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)66--0 ~ 390-10
1 Pieza(s)

12 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)88--0 ~ 490-13
1 Pieza(s)

12 Días o más

102035 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)1010--0 ~ 490-17
1 Pieza(s)

12 Días o más

102545 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)1212--0 ~ 590-22
1 Pieza(s)

12 Días o más

103055 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)1616--0 ~ 685-27
1 Pieza(s)

12 Días o más

10515 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)2.6 ~ 3--2.6 ~ 30 ~ 42-4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)3 ~ 4--3 ~ 40 ~ 42-5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)3 ~ 5--3 ~ 50 ~ 142-7
1 Pieza(s)

12 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)4 ~ 6--4 ~ 60 ~ 342-8
1 Pieza(s)

12 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)5 ~ 8--5 ~ 80 ~ 390-10
1 Pieza(s)

12 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)6 ~ 10--6 ~ 100 ~ 490-13
1 Pieza(s)

12 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)6 ~ 12--6 ~ 120 ~ 490-17
1 Pieza(s)

12 Días o más

102555 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)5 ~ 16--5 ~ 160 ~ 690-22
1 Pieza(s)

12 Días o más

102555 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)5 ~ 16---0 ~ 6905 ~ 1622
1 Pieza(s)

12 Días o más

103065 ~ 700[Acero] Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)6 ~ 20--6 ~ 200 ~ 685-27
1 Pieza(s)

9 Días o más

10515 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro2.6 ~ 3--2.6 ~ 3---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 4--3 ~ 4---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro3 ~ 5--3 ~ 5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 350[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro4 ~ 6--4 ~ 6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 400[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro5 ~ 8--5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 10--6 ~ 10---
1 Pieza(s)

9 Días o más

102040 ~ 500[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 12--6 ~ 12---
1 Pieza(s)

9 Días o más

102555 ~ 600[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 16--6 ~ 16---
1 Pieza(s)

9 Días o más

103065 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro6 ~ 20--6 ~ 20---
1 Pieza(s)

9 Días o más

103580 ~ 800[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8 ~ 24--8 ~ 24---
1 Pieza(s)

9 Días o más

104080 ~ 900[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro10 ~ 24--10 ~ 24---
1 Pieza(s)

9 Días o más

105080 ~ 1000[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro12 ~ 24--12 ~ 24---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10615 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro333.5---5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10820 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro446---7
1 Pieza(s)

9 Días o más

10860 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro446---7
1 Pieza(s)

9 Días o más

1010200[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro556---8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101020 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro556---8
1 Pieza(s)

9 Días o más

101060 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro556---8
1 Pieza(s)

9 Días o más

1012200[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro667.5---10
1 Pieza(s)

9 Días o más

101225 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro667.5---10
1 Pieza(s)

9 Días o más

101260 ~ 150[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro667.5---10
1 Pieza(s)

9 Días o más

1015200[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8810---13
1 Pieza(s)

9 Días o más

101530 ~ 50[Acero] Acero bajo en carbónRecubrimiento de óxido negro8810---13

Cargando…

Ejemplo

Postes circulares: un extremo roscado, un extremo roscado interno, llave estándar plana, dimensión L estándar: Related Image
 

Información básica

Tipo Forma circular Extremo (izquierdo) Hilos Extremo (derecho) Grifos
Estilo Sólido Escala grabada Sin escala Piloto (cóncavo-convexo al final) No provisto