(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques de fijación para postes hexagonales - con rosca superior o lateral

Bloques de fijación para postes hexagonales - con rosca superior o lateral
  • Descuento por volumen

Se puede montar un sensor o dispositivo similar en esto.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bloques de fijación para postes hexagonales: parte superior roscada: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
Lado superior roscadoLado golpeado
HXSMHXTMAcero al carbón 1018Niquelado electrolíticoTornillo de cabeza hexagonal

Especificaciones

Número de parte
HXSM14
Número de parte(P)(P1)B1CFGC1TS1dM (grueso)SM 1 (grueso)(A)Tornillo incluido
TipoB
Lado superior roscado
HXSM
Lado golpeado
HXTM
101116251251111.5 6183.5M3612M427SCB3-12, 2 piezas
12131832161213.9 224.5M4930SCB4-15, 2 piezas
1311.515.0 23M530.5
14172581816.2 2438
172028382219.519.6 9285.5M51116M645.5SCB5-20, 2 piezas
1918.521.9 2946.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HXSM10
HXSM12
HXSM13
HXSM14
HXSM17
HXSM19
HXTM10
HXTM12
HXTM13
HXTM14
HXTM17
HXTM19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de publicaciones
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1014
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1017
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1019
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1014
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1017
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1019

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con agujeros verticales roscados / Con agujeros horizontales roscados Forma del poste Cuadrado Material Acero
Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico