(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lentes CCTV - pernos de montaje de la cámara【5 piezas por paquete】

Lentes CCTV - pernos de montaje de la cámara
  • Descuento por volumen

Cuerpo de cámara Rosca hembra montable.

  • Componentes inCAD
Tornillos de fijación para cámaras CCD: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 302HQ
[S] Tratamiento de superficie: pasivado

Especificaciones

Número de parte
MLCV50
LCV12
LRC
LCK8
CLAJM20
Número de parte
TipoL
LCK8
12
Precaución: el tamaño del zócalo hexagonal es equivalente a M6.
Al apretar, use una llave hexagonal para M6.
[ ! ]Vendido por paquete (un paquete contiene 5 piezas)
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LCK8
LCK12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión L
(mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012