(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lentes Macro - Bajo Aumento

Lentes Macro - Bajo Aumento
  • Descuento por volumen

Lentes Aplicables para el uso de exámenes de rango estrecho en primer plano. El aumento alto oscurece ligeramente las vistas.

  • Componentes inCAD
Lentes macro - Bajo aumento: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aluminio (cuerpo) [S] Tratamiento superficial: anodizado negro (cuerpo)

Especificaciones

Número de parte-D-L
TipoAumento
LFSL0.5
LFSHB4
-29-
-
50.5
158
■ Bajo aumento
Número de parteDLWDResolución
(µm)
Profundidad de campo mmPeso (g)
TipoAumento
LFSL0.3165024214.54.3823
2929.89014439
0.516351056.41.1920
421187.21.3521.5
501398.61.5523
601629.81.8225
2950.59082.455
0.71641845.20.6721.5
691297.91.0326
11650684.20.423
57.5774.70.4525
68.5905.50.5226
991287.41.235
2992.69050.868
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LFSL0.3-16-50
LFSL0.5-16-35
LFSL0.5-16-42
LFSL0.5-16-50
LFSL0.5-16-60
LFSL0.5-29-50.5
LFSL0.7-16-41
LFSL0.7-16-69
LFSL1-16-50
LFSL1-16-57.5
LFSL1-16-68.5
LFSL1-16-99
LFSL1-29-92.6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAumento Dimensión D
(φ)
Dimensión L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.31650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.51635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.51642
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.51650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.51660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.52950.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.71641
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.71669
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011657.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011668.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011699
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012992.6