(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas motorizadas del eje Z: guía lineal de bolas, perfil bajo, ZMSG

Etapas motorizadas del eje Z: guía lineal de bolas, perfil bajo, ZMSG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Etapas motorizadas del eje Z con alta rigidez y alta precisión

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

Etapas automáticas del eje Z - Guía de bola lineal: imagen relacionada
[ M ] Material: acero inoxidable 440C
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico
[A] Accesorio: ZMSG413/513: SCB3-10, 4 piezas
ZMSG615: SCB4-12 , 4 piezas
ZMSG715: SCB3-12 , 4 piezas

Especificaciones

Número de parteSensorMotorCable
ZMSG413LA5CN
 
Número de parteSensorEspecificaciones mecánicas
TipoNo.Posición de la cubiertaLógicaVoltaje
(V)
Tamaño de la mesaTornillo de bolaDistancia de viajePeso*4Capacidad de carga
ZMSG413L*1


R*2
A
(ALL N.C.)

B
(ALL N.O.)

C*3
(Sensores de límite: NC
Sensores de origen: NO)
5

24
40 × 40 mmΦ 6
Plomo 1 mm
13 mm0.6 kg5 kgf
[49 N]
51350 × 50 mm0.8 kg
61560 × 60 mm15 mm0.9 kg
71570 × 70 mm1,2 kg
* 1. Posición de la opción "L": el sensor está montado en el lado derecho del escenario (visto desde el lado del motor)
* 2. Posición de la opción "R": el sensor está montado en el lado izquierdo del escenario (visto desde el lado del motor)
* 3. Esta serie tiene 2 sensores de origen como "ORG1" y "ORG2". Consulte "Datos técnicos sobre etapas motorizadas" para obtener más información.
* 4. Este es el valor cuando se selecciona la opción de motor "C".

 
Especificaciones mecánicas por tipo de motorNotas
Motor
(y controlador o amplificador)
CableResoluciónMax. VelocidadPeso del motorModelo de motorModelo de controlador / amplificadorControlador dedicado*10
Modelo original del fabricanteModelo misumi*9
2 fases
Motor paso a paso
PA*6
(Con codificador)
P*61 μm
(A 1000 P/R)
35 mm / seg0,15 kgARM24SAK
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
ARD-K
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
5 fases
Motor paso a paso
C*5
(estándar)
N*72 μm*810 mm / seg0.11 kgC005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
* Modelo recomendado* Modelo recomendadoTipo independiente: serie "MSCTL102"
D*5
(Alto par)
2 μm*830 mm / seg0,20 kgPK525HPB
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstep:
DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Microstep:
MSDR24-
MS
 
E*5
(Alta resolución)
1 μm*825 mm / seg0.11 kgPK523HPMB
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Tipo incorporado: serie "MSCTL112"
MA*7
(Con freno electromagnético)
M*52 μm*820 mm / seg0,52 kgPKE545MC-A1
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
RKSD503M-A
(ORIENTAL MOTOR Co., Lrd.)
Servomotor de CAUA*7U*7
(Codificador de 18 bits)
50 mm / seg0,35 kgHF-KP053
(Mitsubishi Electric Corporation)
MR-J3-10A
(Mitsubishi Electric Corporation)
 
* 5. El controlador no está incluido. Se vende por separado. Consulte la serie " MSDR ".
* 6. Cuando se selecciona la opción de motor "MA", "PA" o "UA", el controlador o amplificador se incluye como el conjunto. Además, la opción de cable "M", "P" o "U" como el cable dedicado es necesario para seleccionar.
* 7. Cuando la opción de cable "N", el cable se vende por separado. Consulte la serie " MSCB ".
* 8. Este valor está en Full Step.
* 9. Mismo producto con el modelo original del fabricante.
* 10. Los sensores de 24 V CC no pueden funcionar desde el controlador MSCTL102 / MSCTL112. Al seleccionar 5 V para la configuración de voltaje, la aplicación de un voltaje superior a 5 V provocará una rotura.
 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZMSG413-LA5-C-N
ZMSG413-LA5-D-N
ZMSG413-LA5-E-N
ZMSG413-LA5-MA-M
ZMSG413-LA5-PA-P
ZMSG413-LA24-C-N
ZMSG413-LA24-D-N
ZMSG413-LA24-E-N
ZMSG413-LA24-MA-M
ZMSG413-LA24-PA-P
ZMSG413-LB5-C-N
ZMSG413-LB5-D-N
ZMSG413-LB5-E-N
ZMSG413-LB5-MA-M
ZMSG413-LB5-PA-P
ZMSG413-LB24-C-N
ZMSG413-LB24-D-N
ZMSG413-LB24-E-N
ZMSG413-LB24-MA-M
ZMSG413-LB24-PA-P
ZMSG413-LC5-C-N
ZMSG413-LC5-D-N
ZMSG413-LC5-E-N
ZMSG413-LC5-MA-M
ZMSG413-LC5-PA-P
ZMSG413-LC24-C-N
ZMSG413-LC24-D-N
ZMSG413-LC24-E-N
ZMSG413-LC24-MA-M
ZMSG413-LC24-PA-P
ZMSG413-RA5-C-N
ZMSG413-RA5-D-N
ZMSG413-RA5-E-N
ZMSG413-RA5-MA-M
ZMSG413-RA5-PA-P
ZMSG413-RA24-C-N
ZMSG413-RA24-D-N
ZMSG413-RA24-E-N
ZMSG413-RA24-MA-M
ZMSG413-RA24-PA-P
ZMSG413-RB5-C-N
ZMSG413-RB5-D-N
ZMSG413-RB5-E-N
ZMSG413-RB5-MA-M
ZMSG413-RB5-PA-P
ZMSG413-RB24-C-N
ZMSG413-RB24-D-N
ZMSG413-RB24-E-N
ZMSG413-RB24-MA-M
ZMSG413-RB24-PA-P
ZMSG413-RC5-C-N
ZMSG413-RC5-D-N
ZMSG413-RC5-E-N
ZMSG413-RC5-MA-M
ZMSG413-RC5-PA-P
ZMSG413-RC24-C-N
ZMSG413-RC24-D-N
ZMSG413-RC24-E-N
ZMSG413-RC24-MA-M
ZMSG413-RC24-PA-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSResolución
(µm)
Longitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Tipo de motor Selección de sensor Cable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12b: motor paso a paso (estándar de 5 fases)Izquierda, 5 V, A (normalmente cerrada)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013150.220.170.12c: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)Izquierda, 5 V, A (normalmente cerrada)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401312.50.220.170.12d: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)Izquierda, 5 V, A (normalmente cerrada)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12e: Motor paso a paso (5 fases con freno)Izquierda, 5 V, A (normalmente cerrada)Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401317.50.220.170.12f: Motor paso a paso con codificador (paso α)Izquierda, 5 V, A (normalmente cerrada)Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12b: motor paso a paso (estándar de 5 fases)Izquierda, 24 V, A (normalmente cerrada)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013150.220.170.12c: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)Izquierda, 24 V, A (normalmente cerrada)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401312.50.220.170.12d: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)Izquierda, 24 V, A (normalmente cerrada)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12e: Motor paso a paso (5 fases con freno)Izquierda, 24 V, A (normalmente cerrada)Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401317.50.220.170.12f: Motor paso a paso con codificador (paso α)Izquierda, 24 V, A (normalmente cerrada)Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12b: motor paso a paso (estándar de 5 fases)Izquierda, 5 V, B (normalmente abierta)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013150.220.170.12c: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)Izquierda, 5 V, B (normalmente abierta)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401312.50.220.170.12d: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)Izquierda, 5 V, B (normalmente abierta)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12e: Motor paso a paso (5 fases con freno)Izquierda, 5 V, B (normalmente abierta)Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401317.50.220.170.12f: Motor paso a paso con codificador (paso α)Izquierda, 5 V, B (normalmente abierta)Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12b: motor paso a paso (estándar de 5 fases)Izquierda, 24 V, B (normalmente abierta)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013150.220.170.12c: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)Izquierda, 24 V, B (normalmente abierta)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401312.50.220.170.12d: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)Izquierda, 24 V, B (normalmente abierta)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12e: Motor paso a paso (5 fases con freno)Izquierda, 24 V, B (normalmente abierta)Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401317.50.220.170.12f: Motor paso a paso con codificador (paso α)Izquierda, 24 V, B (normalmente abierta)Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12b: motor paso a paso (estándar de 5 fases)Izquierda, 5 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013150.220.170.12c: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)Izquierda, 5 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401312.50.220.170.12d: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)Izquierda, 5 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12e: Motor paso a paso (5 fases con freno)Izquierda, 5 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401317.50.220.170.12f: Motor paso a paso con codificador (paso α)Izquierda, 5 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12b: motor paso a paso (estándar de 5 fases)Izquierda, 24 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013150.220.170.12c: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)Izquierda, 24 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401312.50.220.170.12d: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)Izquierda, 24 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12e: Motor paso a paso (5 fases con freno)Izquierda, 24 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401317.50.220.170.12f: Motor paso a paso con codificador (paso α)Izquierda, 24 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12b: motor paso a paso (estándar de 5 fases)Derecha, 5 V, A (normalmente cerrado)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013150.220.170.12c: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)Derecha, 5 V, A (normalmente cerrado)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401312.50.220.170.12d: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)Derecha, 5 V, A (normalmente cerrado)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12e: Motor paso a paso (5 fases con freno)Derecha, 5 V, A (normalmente cerrado)Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401317.50.220.170.12f: Motor paso a paso con codificador (paso α)Derecha, 5 V, A (normalmente cerrado)Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12b: motor paso a paso (estándar de 5 fases)Derecha, 24 V, A (normalmente cerrado)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013150.220.170.12c: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)Derecha, 24 V, A (normalmente cerrado)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401312.50.220.170.12d: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)Derecha, 24 V, A (normalmente cerrado)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12e: Motor paso a paso (5 fases con freno)Derecha, 24 V, A (normalmente cerrado)Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401317.50.220.170.12f: Motor paso a paso con codificador (paso α)Derecha, 24 V, A (normalmente cerrado)Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12b: motor paso a paso (estándar de 5 fases)Derecha, 5 V, B (normalmente abierto)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013150.220.170.12c: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)Derecha, 5 V, B (normalmente abierto)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401312.50.220.170.12d: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)Derecha, 5 V, B (normalmente abierto)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12e: Motor paso a paso (5 fases con freno)Derecha, 5 V, B (normalmente abierto)Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401317.50.220.170.12f: Motor paso a paso con codificador (paso α)Derecha, 5 V, B (normalmente abierto)Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12b: motor paso a paso (estándar de 5 fases)Derecha, 24 V, B (normalmente abierto)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013150.220.170.12c: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)Derecha, 24 V, B (normalmente abierto)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401312.50.220.170.12d: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)Derecha, 24 V, B (normalmente abierto)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12e: Motor paso a paso (5 fases con freno)Derecha, 24 V, B (normalmente abierto)Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401317.50.220.170.12f: Motor paso a paso con codificador (paso α)Derecha, 24 V, B (normalmente abierto)Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12b: motor paso a paso (estándar de 5 fases)Derecha, 5 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013150.220.170.12c: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)Derecha, 5 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401312.50.220.170.12d: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)Derecha, 5 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12e: Motor paso a paso (5 fases con freno)Derecha, 5 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401317.50.220.170.12f: Motor paso a paso con codificador (paso α)Derecha, 5 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Para α- Step (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12b: motor paso a paso (estándar de 5 fases)Derecha, 24 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013150.220.170.12c: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)Derecha, 24 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401312.50.220.170.12d: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)Derecha, 24 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Sin cable (se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102μm404013100.220.170.12e: Motor paso a paso (5 fases con freno)Derecha, 24 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Para motor con freno (incluido)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101μm40401317.50.220.170.12f: Motor paso a paso con codificador (paso α)Derecha, 24 V, C (Límite: NC, Origen: NO)Para α- Step (incluido)

Cargando…

Más información

■ Tabla de aplicación de motor / cable

MotorCable
C,F,GN (no proporcionado)
MAM
PAP
UAU

Para el cable para C, F o G, consulte MSCB _en P.1-1735-95

■ Máx. velocidad

Motor(mm / seg)Motor(mm / seg)
C10MA15
F25PA35
G20UA50

Tenga en cuenta que la velocidad y el tiempo de posicionamiento variarán según las condiciones de uso.
Los valores que se muestran aquí son los valores de referencia de MISUMI. La operación a estos valores no está garantizada.

Tornillo de alimentaciónTornillo de bola ø6, plomo 1
GuíaLineal Ball Guide
Resolución*12 μm / pulso (completo)
1 μm / pulso (medio)
Posicionamiento
Repetibilidad
Dentro de ± 0.5μ m
Capacidad de carga*249N
Movimiento perdido1 μm o menos
Reacción0.5μm o menos
Paralelismo15 μm o menos

* 1 recorrido de etapa por pulso.
Las especificaciones de precisión son para la configuración de un solo eje (orientación horizontal).

Etapas automáticas del eje Z - Guía de bola lineal: imagen relacionada

 

Información básica

Tipo Etapas motorizadas del eje Z Material Acero inoxidable 440C Guía Lineal Ball Guide
Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Superficie de la etapa del eje Z Vertical Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Carga permisible(N) 49
Precisión de posicionamiento(µm) 6 Rectitud de la mesa(µm) 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico