(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas de ubicación de poste -1 Tipo de diapositiva de eje con agujeros cruzados

Etapas de ubicación de poste -1 Tipo de diapositiva de eje con agujeros cruzados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Etapas montables sobre postes.
· Distancia de viaje: eje x
· Escribe: Agujeros entrecruzados

  • Componentes inCAD
Etapas de ubicación de poste -1 Tipo de diapositiva de eje con agujeros cruzados: Imagen relacionada
· Materiales
Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Etapa deslizanteAleación de aluminioAnodizado negro
Soporte

Especificaciones

Número de parte
STLC48
STLXYZ35
Número de parteDistancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Peso (kg)
TipoEje XEje YEje Z
STLC4827--1829.40.35
STLX3520--19.60.26
STLXYZ3520306019.60.96
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STLC48
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Etapas de ubicación de poste -1 Tipo de diapositiva de eje con agujeros cruzados: Imagen relacionada
 

Información básica

Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Estándar Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo STLC48 de la serie Etapas de ubicación de poste -1 Tipo de diapositiva de eje con agujeros cruzados.