(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de escenario: soporte de cámara para escenarios de montaje múltiple

Accesorios de escenario: soporte de cámara para escenarios de montaje múltiple
  • Descuento por volumen

Aplicable para la combinación de etapas de montaje múltiple.

  • Componentes inCAD
Accesorios para etapas de montaje múltiple - Soporte de cámara: imagen relacionada
[ ! ] Se puede combinar con Dovetail SlideStage de la siguiente manera: XWG (P.1663), XYWG (P.1689), ZWG (P.1701), XLWG (P.1669), ZLWG (P.1703), REG (P.1727)
· Materiales
Nombre de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CuerpoAleación de aluminioAnodizado negro
TornilloAcero inoxidable 302HQ-
[A] Accesorios: SCB4-8 (2 piezas), arandelas planas (2 piezas)

Especificaciones

Número de parte
STL-A
STLH
·STLH
Número de parte
STLH
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STLH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios para etapas de montaje múltiple - Soporte de cámara: imagen relacionada
Accesorios para etapas de montaje múltiple - Soporte de cámara: imagen relacionada
 

Información básica

Material Aleación de aluminio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo STLH de la serie Accesorios de escenario: soporte de cámara para escenarios de montaje múltiple.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm