(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para relojes comparadores - soportes de eje

Soportes de base magnética: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de partes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
D (D=10, 12)Acero para herramientas W1-8(Óxido negro)
D (D=16), D1Acero al carbón 1213(Óxido negro)
PerillaResina C ABS-

Especificaciones

Número de parte-D1
MGNBS80
KSHL12
MGNBSH12
MGNBSD


-


8
Número de parteD1PPeso (g)
TipoD
MGNBSH1081450
10
12816.550
10
161014100
12
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGNBSH10-8
MGNBSH10-10
MGNBSH12-8
MGNBSH12-10
MGNBSH16-10
MGNBSH16-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD
(φ)
D1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101612

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de base magnética: imagen relacionada
 

Información básica

Bases magneticas No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm