(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para relojes comparadores - racor para relojes comparadores

Accesorios para relojes comparadores - racor para relojes comparadores

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Dial Gage Fittings: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de partes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Ø10 Acero para herramientas W1-8(Óxido negro)
Cuerpo principal y tornillo de montajeAcero al carbón 1213(Óxido negro)
PerillaResina C ABS-

Especificaciones

Número de parte-D1
MGNBS80
KSHL12
MGNBSH12
MGNBSD


-


8
Número de partePeso (g)
MGNBSD70
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGNBSD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Dial Gage Fittings: imagen relacionada
 

Información básica

Bases magneticas No provisto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MGNBSD de la serie Accesorios para relojes comparadores - racor para relojes comparadores.