(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para relojes comparadores - bases magnéticas

Accesorios para relojes comparadores - bases magnéticas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorios para relojes comparadores - bases magnéticas
  • Accesorios para relojes comparadores - bases magnéticas
  • Descuento por volumen

A pesar del tamaño compacto, ofrece una gran fuerza de atracción mediante el uso de imán de neodimio.

  • Componentes inCAD
Bases magnéticas: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de partes[M] Material[ S ]
Cuerpo principalAcero al carbón 1018Acabado de recubrimiento
ImánImán de neodimio hierro boro-
PerillaResina C ABS-

Especificaciones

Número de parte-D1
MGNBS80
KSHL12
MGNBSH12
MGNBSD


-


8
Número de parteFuerza de atracción NABL(H)CDM (grueso)Peso (g)
TipoNo.
MGNBS20200303030259-M6200
4040040404234108400
80800424062M8700
1001000424073800
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGNBS20
MGNBS40
MGNBS80
MGNBS100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. Fuerza de atracción
(N)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1080800
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101001000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bases magnéticas: imagen relacionada
Bases magnéticas: imagen relacionada
Bases magnéticas: imagen relacionada
Bases magnéticas: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA541
 

Información básica

Bases magneticas Provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm