(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para relojes comparadores - soportes de eje con resorte incorporado

Accesorios para relojes comparadores - soportes de eje con resorte incorporado
  • Descuento por volumen

Es adecuado para el montaje de ejes dedicados a instrumentos de medición. Tiene el resorte incorporado para facilitar una fijación suave.

  • Componentes inCAD
Inspection Stand Holders: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Acero al carbón 1045(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-D1
MGNBS80
KSHL12
MGNBSH12
MGNBSD


-


8
Número de parted1d2PFHSVTW
TipoDH9DiámetroTolerancia
KSHL10+0.036
0
8+0.15
+0.05
618.428301314514
12+0.043
0
10H9+0.036
0
2426351620820
1612H9+0.043
0
-27.53240222228
20+0.052
0
38.5405028281030
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KSHL10
KSHL12
KSHL16
KSHL20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Inspection Stand Holders: imagen relacionada
Inspection Stand Holders: imagen relacionada
Inspection Stand Holders: imagen relacionada
Inspection Stand Holders: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA542
 

Información básica

Bases magneticas No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm