(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidades de ajuste simple - etapas de inclinación

Unidades de ajuste simple - etapas de inclinación
  • Descuento por volumen

Esto se puede usar para ajustes de inclinación del eje Z.

  • Componentes inCAD
Etapas de inclinación: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte
TLSG
Número de parteCapacidad de carga (N)Peso (kg)Accesorios: Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable)
TLSG9.80.22M3x10 (4 piezas)
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Visite nuestro sitio web para ver las abrazaderas de puntal (TLSC), los adaptadores de varilla (TLRA) y los adaptadores de montaje de cámara para etapas de inclinación.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TLSG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Etapas de inclinación: imagen relacionada

Ejemplo

Etapas de inclinación: imagen relacionada
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Tornillo de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 58
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 60 Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado claro
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 33.5 Capacidad de carga 9.8 Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Delantero / trasero ± 3 ° Izquierdo / derecho ± 2 °

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TLSG de la serie Unidades de ajuste simple - etapas de inclinación.