(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de ajuste simplificado del eje XY - piñón y cremallera

Unidad de ajuste simplificado del eje XY - piñón y cremallera
  • Descuento por volumen

Este es del tipo de cremallera y piñón con una alimentación rápida y es adecuado para alimentar cambios de configuración.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

[A] Accesorios: Tornillo de cabeza hueca hexagonal
( Haga clic aquí CBS4-6) 4 piezas

Especificaciones

Número de parte
XYKRG60
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)Peso (kg)
TipoNo.
XYKRG6040x60±1434.30.42
[ ! ]Recorrido por rotación: aproximadamente 19 mm
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYKRG60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Rango de desplazamiento (dirección Y)(mm) ± 10 a 20 mm Método de alimentación Tornillo de alimentación
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 60 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 40 Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 60
Abrazadera Perilla moleteada Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Avance rápido Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 19

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XYKRG60 de la serie Unidad de ajuste simplificado del eje XY - piñón y cremallera.