(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidad de ajuste simplificado del eje Z - tornillo de presión

Unidad de ajuste simplificado del eje Z - tornillo de presión
  • Descuento por volumen

Se basa en resortes para minimizar la reacción. Se puede utilizar para el ajuste vertical de objetos de carga ultraligera.

  • Componentes inCAD
· Materiales
TipoCuerpo principalEjeResorteTornillo de empuje[ A ] Accesorios
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[M] Material
ZKNGAleación de aluminioAnodizado negroAcero inoxidable 303Acero inoxidable 304Acero al carbón 1045
(Niquelado electrolítico)
Tornillo de cabeza hexagonal de cabeza baja (CBS4-6) 2 piezas

Especificaciones

Número de parte
ZKNG20
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)Peso (kg)
TipoNo.
ZKNG2020x20±520.05 
2525x250.07 
[ ! ]Recorrido por rotación: 0.5 mm [! ] Graduación mínima: 0.5 mm [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZKNG20
ZKNG20-CL
ZKNG25
ZKNG25-CL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Abrazadera Perno de abrazadera para fijar la mesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102020NingunoEstándar (sin tornillo de sujeción)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102020-CL (con tornillo de sujeción opuesto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102525NingunoEstándar (sin tornillo de sujeción)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102525-CL (con tornillo de sujeción opuesto)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

ZKNEJ60 (>> Haga clic aquí )
XKRKG60 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 1~4.9 Rango de desplazamiento (dirección Z)(mm) hasta ± 10 mm Método de alimentación Tornillo de empuje
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Mecanismo rector Diapositiva del eje
Método de alimentación (tipo de tornillo de empuje) Operación de manija Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5 Diámetro del husillo de bolas(φ) 1