(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de ajuste simplificado del eje XY - tornillo de presión

Unidad de ajuste simplificado del eje XY - tornillo de presión
  • Descuento por volumen

Se utilizan tornillos de empuje para minimizar la reacción. Use esto cuando ajuste un objeto ultraligero.

  • Componentes inCAD
Etapas simplificadas del eje XY para el ajuste - Tornillo de alimentación: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalEjeResorteTornillo de empuje[ A ] Accesorios
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
XYKNGAleación de aluminioAnodizado negroAcero inoxidable 303Acero inoxidable 304Acero al carbón 1045Niquelado electrolíticoNúmero 20, 25 CBS4-6, 2 piezas
Número 40, 60 CBSS5-8, 4 piezas

Especificaciones

Número de parte
XYKNG20
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)Peso (kg)
TipoNo.
XYKNG2020x20±59.80.04
2525x250.06
4040x40±7.514.70.20
6060x600.36
[ ! ]Recorrido por rotación: 0.5 mm [! ] Graduación mínima: 0.5 mm [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Etapas simplificadas del eje XY para el ajuste - Tornillo de alimentación: imagen relacionada
Etapas simplificadas del eje XY para el ajuste - Tornillo de alimentación: imagen relacionada
Alteración CL

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYKNG20
XYKNG20-CL
XYKNG25
XYKNG25-CL
XYKNG40
XYKNG40-CL
XYKNG60
XYKNG60-CL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Abrazadera Perno de abrazadera para fijar la mesa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202019Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202019Opuesto (Perilla moleteada)CL (con tornillo de sujeción opuesto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252519Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10252519Opuesto (Perilla moleteada)CL (con tornillo de sujeción opuesto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10404022.5Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10404022.5Opuesto (Perilla moleteada)CL (con tornillo de sujeción opuesto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10606022Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10606022Opuesto (Perilla moleteada)CL (con tornillo de sujeción opuesto)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Rango de desplazamiento (dirección Y)(mm) hasta ± 10 mm Método de alimentación Tornillo de alimentación
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Mecanismo rector Diapositiva del eje
Método de alimentación (tipo de tornillo de empuje) Operación de manija Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5 Diámetro del husillo de bolas(φ) 1