(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje XZ: rodillo cruzado, alta precisión, XZPG

Etapas manuales del eje XZ: rodillo cruzado, alta precisión, XZPG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Etapas combinadas Cross Roller XZ-Axes de aleación ligera de aluminio.

  • Componentes inCAD

[ ! ]Para conocer las dimensiones de montaje en la superficie superior, consulte Etapas del eje X del rodillo transversal en >> Haga clic aquí .
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XZPG60
[ ! ]Etapas estándar con especificaciones similares: combinación de XCRS (eje X: haga clic aquí ) y ZCRS ( haga clic aquí )
Número de parteConfiguración de escenarioSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)Peso
(kg)
TipoNo.FondoParte superiorXZ
XZPG40XPG40ZPG4040x40±6.5±6.59.80.34
60XPG60ZPG6060x6019.60.70
80XPG80ZPG8080x80±12.5±12.549.01.30
[ ! ]Para detalles de dimensión, vea la página del catálogo para cada etapa.
[ ! ]Cubierta de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): se puede aumentar el diámetro de la perilla de ø13 mm instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): la cabeza de ø13 mm o las perillas de tornillo de alimentación se pueden extender instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XZPG40
XZPG60
XZPG80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRecorrido (distancia X) Rango
(mm)
Recorrido (distancia Z) Rango
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4040409.8±6.5±6.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3041~6041~60606019.6±6.5±6.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90808049±12.5±12.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie XZ Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Superficie de la etapa del eje Z Eje Z Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Abrazadera Estándar Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5