(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas rotativas manuales - rodamiento de rodillos cruzados, orificio pasante, alta precisión, RPGT

Etapas rotativas manuales - rodamiento de rodillos cruzados, orificio pasante, alta precisión, RPGT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Hay un orificio pasante en el centro del escenario que permite pasajes de láser, cableado, etc.

  • Componentes inCAD
Etapas giratorias - Cabeza de micrómetro, a través del orificio: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
RPGS60
[ ! ]RPGS85-NR se descontinuará en marzo de 2013.
Número de parteSuperficie del escenario (mm)RotaciónResoluciónCapacidad de carga (N)Excentricidad (mm)Peso (kg)Accesorios (4 piezas)
TipoNo.VernierMicrómetroHorizontalTipo M-L
RPGS60Ø60Grueso 360 ° Fino ± 5 °0.2°≈ 55 "/ Graduación de escala49.00.050.58SCB4-8
85Ø850.1°≈ 42 "/ Graduación de escala58.80.97SCB4-10
RPGT100Ø100Grueso 360 ° Fino ± 5 °0.1°≈ 32 "/ Graduación de escala58.80.050.45SCB4-6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): la perilla de ø13 mm se puede aumentar de diámetro
instalando la cubierta. >> P.1683
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): se puede extender la perilla de cabeza de ø13 mm. >> P.1683

Modificaciones

Etapas giratorias - Cabeza de micrómetro, a través del orificio: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RPGT100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

[ NG ]El servicio expreso no está disponible.
 

Información básica

Forma de mesa Forma circular Tamaño de tabla (rango)(mm) 71 a 100 mm Carga permitida (rango)(N) 50.1~100
Alimento (grueso)(deg) 360° Alimentación fina (alimentación gruesa 360 °)(deg) ±5° Método de alimentación Cabezal de micrómetro + mango de alimentación gruesa
Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Altura total H (rango)(mm) 15.1~20 Tamaño de la mesa (diámetro) D(Ø) 100 Carga permisible(N) 58.8
Carrera (θ ángulo)(deg) 360 Carrera (ángulo α)(deg) ±5 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 20
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Con agujero pasante Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera P (para abrazadera opuesta)
Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar