(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas rotativas manuales - junta ajustada, avance grueso, alta precisión, REG

Platinas rotativas manuales - junta ajustada, avance grueso, alta precisión, REG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Adecuado para ajustes de ángulo, etc. de lámparas LED, sensores, etc.

  • Componentes inCAD
Etapas giratorias - Guía de diapositivas, economía: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
REG40
Número de parteSuperficie del escenario (mm)RotaciónResoluciónCapacidad de carga (N)Excentricidad (mm)Peso
(kg)
Accesorios (4 piezas)
TipoNo.HorizontalVerticalTipo ML
REG25Ø25Grueso 360 °29.49.80.050.02SCB2-5
40Ø4049.016.30.06SCB4-8
60Ø6068.622.80.20SCB4-8
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ NG ]REG25 no se puede combinar con otras etapas.
[ ! ]Se puede combinar con XWG ( Haga clic aquí ), XYWG ( Haga clic aquí ), ZWG ( Haga clic aquí ), XLWG ( Haga clic aquí ), ZLWG ( Haga clic aquí ) y Dovetail Stages ( Haga clic aquí ~ Haga clic aquí ). (RG60 requiere XPLT60 en Haga clic aquí ).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
REG25
REG40
REG60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tabla (rango)
(mm)
Carga permitida (rango)
(N)
Altura total H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (diámetro) D
(Ø)
Carga permisible
(N)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta 40 mm5~301~152529.412.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta 40 mm30.1~5015.1~20404920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041 a 70 mm50.1~10020.1~256068.625

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de mesa Forma circular Alimento (grueso)(deg) 360° Método de alimentación Perilla de alimentación
Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Carrera (θ ángulo)(deg) 360 Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Lado
Abrazadera Estándar Invertido Estándar