(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mesas de goniómetro manual - 2 ejes, guía de rodillos cruzados, GPWG

Mesas de goniómetro manual - 2 ejes, guía de rodillos cruzados, GPWG
  • Descuento por volumen

Etapas de goniómetro con alta precisión. Su excelente operatividad los hace adecuados para aplicaciones de posicionamiento frecuente.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: GPWG40, 60: anodizado negro
PWG50, 70: Anodizado claro

Especificaciones

Numero de parte
GPG40-40
GPWG70-96
Numero de parteVista superiorVista frontalVista lateral
TipoA-HBJFH1H2DG1Q2PQ1G2Xd1d2
GPWG40-40385.51420401311343.814313233.56
40-603415
50-503113181836139.327151027.34033.56
50-6828
60-503113.51425501312.940.51515.9385054.58
60-7540.916.437.9
60-10012.841.416.337.9
70-7054.513.321.526521814421517.5406044.58
70-9643.5
Numero de parteSuperficie del escenario
(mm)
Altura del centro de rotación H (mm)Distancia de viajeResolución ("/ división) (Micrómetro)Capacidad de carga
(N)
Capacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)Peso (kg)Accesorios (4 piezas)
TipoA-HTonoGuiñadaRodarTonoGuiñadaRodarTipo ML
GPWG40-4040x4040±0.4(Superior) ± 7 °/(Inferior) ± 4 °(Superior) ≈42 / (Inferior) ≈3027.40.90.80.91.572.301.570.26SCB3-6
40-6060±0.4(Superior) ± 4 °/(Inferior) ± 4 °(Superior) ≈30 / (Inferior) ≈23
50-5050x5050±0.4(Superior) ± 3 °/(Inferior) ± 3 °(Superior) ≈53 / (Inferior) ≈4026.41.51.21.50.970.520.970.46SCB3-6
50-6868±0.4(Superior) ≈40 / (Inferior) ≈33
60-5060x6050±0.4(Superior) ± 4 °/(Inferior) ± 4 °(Superior) ≈33 / (Inferior) ≈2446.01.52.01.50.370.180.370.62SCB4-10
60-7575±0.4(Superior) ± 4 °/(Inferior) ± 3 °(Superior) ≈24 / (Inferior) ≈18
60-100100±0.4(Superior) ± 3 °/(Inferior) ± 2.5 °(Superior) ≈18 / (Inferior) ≈150.60
70-7070x7070±0.4(Superior) ± 3 °/(Inferior) ± 3 °(Superior) ≈25 / (Inferior) ≈1944.13.62.83.60.270.320.271.06SCB4-8
70-9696±0.4(Superior) ≈19 / (Inferior) ≈15
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): se puede aumentar el diámetro de la perilla de ø13 mm instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): se puede extender la perilla de cabeza de ø13 mm. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPWG40-40
GPWG40-60
GPWG50-50
GPWG50-68
GPWG60-50
GPWG60-75
GPWG60-100
GPWG70-70
GPWG70-96
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total H (rango)
(mm)
Altura del centro de rotación (rango)
(mm)
Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Altura H del centro de rotación
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Distancia de recorrido (ángulo α)
(deg)
Distancia de recorrido (ángulo β)
(deg)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~4035.1~4040.1~50Anodizado negro404027.44040±7±41.572.31.57
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~4035.1~4050.1~60Anodizado negro404027.46040±4±41.572.31.57
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3041~6041~6035.1~4040.1~50Anodizado claro505026.45036±3±30.970.520.97
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3041~6041~6035.1~4060.1~70Anodizado claro505026.46836±3±30.970.520.97
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5041~6041~6040.1~501~15Anodizado negro6060465050±4±40.370.180.37
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5041~6041~6040.1~5070.1~80Anodizado negro6060467550±4±30.370.180.37
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5041~6041~6040.1~5090.1~100Anodizado negro60604610050±3±2.50.370.180.37
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5061~9061~9050.1~6060.1~70Anodizado claro707044.17052±3±30.270.320.27
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5061~9061~9050.1~6090.1~100Anodizado claro707044.19652±3±30.270.320.27

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Eje Goniómetro Eje goniómetro XY Viajes (rango)(mm) ~ ±10 Método de alimentación Cabezas de micrómetro
Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Invertido Estándar