(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas de goniómetro manual - 1 eje, cola de milano, GFG

Etapas de goniómetro manual - 1 eje, cola de milano, GFG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Etapas de movimiento de arco circular con centros de arco ubicados en una línea perpendicular central sobre las partes superiores del escenario.

  • Componentes inCAD
Etapas del goniómetro de 1 eje - Ranura en cola de milano: imagen relacionada
Etapas del goniómetro de 1 eje - Ranura en cola de milano: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón con bajo contenido de cadmio
[S] Tratamiento de superficie: tratamiento con fluororresina negra

Especificaciones

Número de parte
GFG40-25
GFWG60-60
■ 1 eje
Número de parteVista superiorVista frontalVista lateralAccesorios (4 piezas)
TipoA-HBJH1DGPQXd1d2Tipo ML
GFG25-2019915105.5106.152032.54.2SCB2-6
25-3519915106107.652032.54.2
30-3019.5914106.566.31352.54.2SCB2-8
30-4419.5913106.566.31352.54.2
40-2517.581594.8105.83223.56SCB3-6
40-4018820128.5109.73253.56SCB3-8
40-6018820128.5109.73253.56
50-50187.7181271074033.56SCB3-6
50-68187.7181281084033.56
50-86187.7181281084033.56
60-35188.6251291210.55034.58SCB4-8
60-60188.620127128.55034.58
60-80188.620127128.55034.58
80-100251430151115147074.58SCB4-12
80-130251430151115137074.58
· Actuación
Número de parteSuperficie del escenario
(mm)
Altura del centro de rotación H (mm)Distancia de viajeRecorrido por rotación de perillaCapacidad de carga
(N)
Peso (kg)
TipoA-H
GFG25-2025x2520±0.1±15°≈2.0°19.60.07
25-3535±0.1±10°
30-3030x3030±0.1±10°≈2.06°9.80.10
30-4444±0.1≈1.5°
40-2540x4025±0.1±20°≈2.2°29.40.18
40-4040±0.1±15°≈1.89°0.24
40-6060±0.1±10°≈1.33°
50-5050x5050±0.1≈1.55°0.36
50-6868±0.1≈1.2°
50-8686±0.1±8°≈0.97°
60-3560x6035±0.1±25°≈2.0°58.80.72
60-6060±0.1±20°≈1.3°0.58
60-8080±0.1±15°≈1.0°
80-10080x80100±0.1±18°≈1.0°49.00.64
80-130130±0.1±15°
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1˚/división
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Etapas del goniómetro de 1 eje - Ranura en cola de milano: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GFG25-20
GFG25-35
GFG30-30
GFG30-44
GFG40-25
GFG40-40
GFG40-60
GFG50-50
GFG50-68
GFG50-86
GFG60-35
GFG60-60
GFG60-80
GFG80-100
GFG80-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total H (rango)
(mm)
Altura del centro de rotación (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Altura H del centro de rotación
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Distancia de recorrido (ángulo α)
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~30~25~251~1515.1~20252519.62015±15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~30~25~251~1530.1~35252519.63515±10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~401~1525.1~3030309.83014±10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~401~1540.1~5030309.84413±10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~401~1520.1~25404029.42515±20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~4015.1~2035.1~40404029.44020±15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~4015.1~2050.1~60404029.46020±10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2040.1~50505029.45018±10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2060.1~70505029.46818±10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3041~6041~6015.1~2080.1~90505029.48618±8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1050.1~10041~6041~6020.1~2530.1~35606058.83525±25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1050.1~10041~6041~6015.1~2050.1~60606058.86020±20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1050.1~10041~6041~6015.1~2070.1~80606058.88020±15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~3090.1~10080804910030±18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5061~9061~9025.1~30100.1~80804913030±15

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Eje Goniómetro Goniómetro Eje X Viajes (rango)(mm) ~ ±10 Método de alimentación Engranaje de tornillo
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Latón bajo en cadmio Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Invertido Estándar