(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje Z - tomas de laboratorio - serie ZLJG

Etapas manuales del eje Z - tomas de laboratorio - serie ZLJG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Etapas adecuadas para aplicaciones del eje Z que requieren ajustes de carrera largos.

  • Componentes inCAD
Lab Jacks: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro
[A] Accesorios: Tornillo de cabeza hueca hexagonal (acero inoxidable)
ZLJG80: SCB4-10 (6 piezas)
ZLJG120: SCB4-12, SCB6-12 (4 piezas cada uno)

Especificaciones

Numero de parte
ZLJG80
Numero de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Paralelismo (µm)Peso
(kg)
TipoNo.
ZLJG8080x12040(2)*68.6200 µm1.25
120120x18070(3)*98.03.50
* La distancia de recorrido por rotación de la perilla varía en cierta medida según la posición actual de la mesa.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZLJG80
ZLJG120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-91~12061~9050.1~601208068.64060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10121~91~12080.1~100180120987090

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Superficie horizontal del eje Z Distancia de recorrido (rango de selección) ± 30 mm ~ Capacidad de carga (rango)(N) 50.1~100
Método de alimentación Perilla de alimentación Mecanismo rector Jacks de laboratorio Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Superficie de la etapa del eje Z Superficie horizontal del eje Z Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Paralelismo de mesa(µm) 200 Posición de la perilla de alimentación Centro Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de perilla) Estándar