(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas de eje Z horizontales manuales - rodillo cruzado, alta precisión, serie ZLPG

Platinas de eje Z horizontales manuales - rodillo cruzado, alta precisión, serie ZLPG
  • Descuento por volumen

Etapas adecuadas para un ajuste muy preciso y fino de la superficie horizontal del eje Z.

  • Componentes inCAD
[Alta precisión] Etapas del eje Z - rodillo transversal - superficie horizontal: imagen relacionada
Las dimensiones de altura en () son las dimensiones en el centro de la distancia de recorrido.
· Materiales
[M] material: acero inoxidable
 

Especificaciones

Número de parte
ZLPGS40
[ ! ]ZLPCGS se descontinuará en marzo de 2013.
[ ! ]Etapas estándar Productos similares (disponibles solo para tamaños limitados): ZLLB ( haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenarioDistancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)Exactitud de viajeCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)Paralelismo (µm)PesoAccesorios (4 piezas)
TipoNo.(mm)RectitudCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminación(kg)Tipo M-L
ZLPGS4040x40±329.43 µm1.81.11.20.810.220.301000.49SCB3-6
6060x60±358.83.32.43.10.420.180.120.99SCB4-6
ZLPCGS4040x40±329.43 µm1.81.11.20.810.220.301000.47SCB3-6
6060x60±329.43.32.43.10.420.180.120.97SCB4-6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZLPCGS40
ZLPCGS60
ZLPGS40
ZLPGS60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~4040.1~50Tornillo de alimentación404029.4500.810.220.3-Mando
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3041~6041~6050.1~60Tornillo de alimentación606029.4600.420.180.12-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~3026~4026~4040.1~50[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetro404029.4500.810.220.3Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050.1~10041~6041~6050.1~60[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetro606058.8600.420.180.12Estándar-

Cargando…

  1. 1

Más información

[! ] Resolución del cabezal micrométrico: 10 µm/división
[! ] Tapa de perilla HDCVR15 (se vende por separado): Se puede aumentar el diámetro de las perillas de cabeza de ⌀15 micrómetros instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[! ] El cabezal micrométrico sirve únicamente para subir y bajar la platina de posicionamiento. La escala y la cantidad en la que se sube y baja la plataforma de posicionamiento variarán.
 

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Superficie horizontal del eje Z Distancia de recorrido (rango de selección) hasta ± 10 mm Mecanismo rector Rodillo cruzado
Material de mesa Acero inoxidable Tratamiento de superficie de mesa Ninguno Distancia de viaje (distancia Z)(mm) ±3
Superficie de la etapa del eje Z Superficie horizontal del eje Z Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 3
Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5