(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje Z: rodillo cruzado, cabezal micrométrico, serie ZPG

Etapas manuales del eje Z: rodillo cruzado, cabezal micrométrico, serie ZPG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Etapas de rodillos cruzados ligeras y de alta precisión hechas de aleación de aluminio.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Numero de parte
ZPG60
[ ! ]Productos de escenario estándar similares (disponibles solo para tamaños limitados): ZCRS ( haga clic aquí )
■ Cabeza de micrómetro (ZPG)
Numero de parteVista frontalVista lateralVista superiorAccesorios (4 piezas)
TipoAA1H(B)Distancia de recorrido (mm)FKJDGNWtPQXYyZd1d2Tipo ML
ZPG252512.537.0±3.21122.56.89.312.51520564.520102.522.52.5-SCB2-8
405035.058.5±6.52447.06.513.017.020304105.532164.030.03.56SCB3-8
607020.058.5±6.52437.56.513.017.020457105.550255.035.04.58SCB4-12
808020.096.0±12.52445.011.318.016.520457105.550255.035.04.58
· Actuación
Numero de parteSuperficie del escenarioCapacidad de carga (N)ExactitudCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)Peso
TipoA(mm)RectitudCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminación(kg)
ZPG2525x254.93 µm30"30"1.10.80.43.032.851.800.06
4040x409.825"15"2.72.22.00.380.420.280.20
6060x6019.65.24.35.50.120.110.070.45
8080x8049.019.215.117.30.050.050.040.80
[ ! ]Resolución de la cabeza del micrómetro: 10 µm/división
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): se puede aumentar el diámetro de la perilla de ø13 mm instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): se puede extender la perilla de cabeza de ø13 mm. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZPG25
ZPG40
ZPG60
ZPG80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm1~4.9~25~2525254.9±3.23.032.851.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3026~4026~4040409.8±6.50.380.420.28
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm5~3041~6041~60606019.6±6.50.120.110.07
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90808049±12.50.050.050.04

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Método de alimentación Cabezas de micrómetro Mecanismo rector Rodillo cruzado
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Superficie de la etapa del eje Z Eje Z
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 3 Posición de la perilla de alimentación Centro
Abrazadera Estándar Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5