(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, alta precisión, perfil bajo, XYSPG (Números de pieza)

Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, alta precisión, perfil bajo, XYSPG
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Etapas de rodillos cruzados ligeros y de alta precisión con perfil bajo de aleación de aluminio.

  • Componentes inCAD
[Alta precisión] Etapas del eje XY - Rodillo cruzado - Perfil bajo: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro
[A] Accesorios:
XYSPG40SCB3-104 piezas
60SCB4-10
80
100

Especificaciones

Número de parte
XYSPG80
[ ! ]Etapas estándar Productos similares (disponibles solo para tamaños limitados): XYCRSC ( Haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga
(N)
ExactitudCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)ParalelismoPeso (kg)
TipoNo.RectitudParalelismoCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminación
XYSPG4040x40±6.59.83 µm20 µm40 "20 "0.70.80.70.570.500.6450 µm0.2
6060x6029.42.31.92.30.190.130.150.4
8080x80±12.539.25.14.25.10.130.130.110.7
100100x1005.14.25.10.080.100.081.1
XYPPG100100x100±12.563.73 µm20 µm25 "15"4.63.94.60.070.080.1050 µm1.0
[ ! ]Resolución de la cabeza del micrómetro: 10 µm/división
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Etapas del eje XY [alta precisión] - Rodillo transversal - Perfil bajo: Imagen relacionada
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): se puede aumentar el diámetro de la perilla de ø13 mm instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): se puede extender la perilla de cabeza de ø13 mm. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYSPG40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)
(mm)
Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4020.1~2540409.8±6.5±6.5220.570.50.64

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 3 Paralelismo de mesa(µm) 20
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XYSPG40 de la serie Platinas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, alta precisión, perfil bajo, XYSPG.