(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, orificio pasante, XYPPG

Etapas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, orificio pasante, XYPPG
  • Descuento por volumen

Etapas de rodillos cruzados ligeras y de alta precisión a través del orificio hechas de aleación de aluminio.

  • Componentes inCAD
Etapas del eje XY: rodillo transversal, a través del orificio: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro
[A] Accesorios: SCB4-14 (4 piezas)

Especificaciones

Número de parte
XYSPG80
[ ! ]Etapas estándar Productos similares (disponibles solo para tamaños limitados): XYCRSC ( Haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga
(N)
ExactitudCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)ParalelismoPeso (kg)
TipoNo.RectitudParalelismoCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminación
XYSPG4040x40±6.59.83 µm20 µm40 "20 "0.70.80.70.570.500.6450 µm0.2
6060x6029.42.31.92.30.190.130.150.4
8080x80±12.539.25.14.25.10.130.130.110.7
100100x1005.14.25.10.080.100.081.1
XYPPG100100x100±12.563.73 µm20 µm25 "15"4.63.94.60.070.080.1050 µm1.0
[ ! ]Resolución de la cabeza del micrómetro: 10 µm/división
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Etapas del eje XY: rodillo transversal, a través del orificio: imagen relacionada
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): se puede aumentar el diámetro de la perilla de ø13 mm instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): se puede extender la perilla de cabeza de ø13 mm. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYPPG100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)(mm) ± 10 a 30 mm Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)(mm) ± 10 a 30 mm Capacidad de carga (rango)(N) 50.1~100
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)(mm) 91~120 Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) 91~120 Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 25.1~30
Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 100 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 100 Carga permisible(N) 63.7
Distancia de viaje (distancia X)(mm) ±12.5 Distancia de viaje (distancia Y)(mm) ±12.5 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 30
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Con agujero pasante Rectitud de la mesa(µm) 3 Paralelismo de mesa(µm) 20
Rigidez de momento (Pitching)("/ N • cm) 0.07 Rigidez de momento (bostezo)("/ N • cm) 0.08 Rigidez de momento (rodando)("/ N • cm) 0.1
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XYPPG100 de la serie Etapas manuales del eje XY: guía de rodillos cruzados, orificio pasante, XYPPG.