(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje XY - guía de rodillos cruzados, alta precisión, XYPG/XYPGN/XYPCG

Platinas manuales del eje XY - guía de rodillos cruzados, alta precisión, XYPG/XYPGN/XYPCG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Etapas de rodillos cruzados ligeras y de alta precisión hechas de aleación de aluminio.

  • Componentes inCAD
Etapas del eje XY [alta precisión]: rodillo transversal: imagen relacionada
>> Para ver un cuadro comparativo con etapas estándar económicas, consulte >> Haga clic aquí
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Numero de parte
XYPG80
[ ! ]Etapas estándar Productos similares (disponibles solo para tamaños limitados): XYCRS ( haga clic aquí )
■ Cabeza de micrómetro (XYPG, XYPGN) / Tornillo de alimentación (XYPCG)
Numero de parteVista superiorVista frontalVista lateral
TipoAMicrómetro estándarTornillo de alimentaciónEFJDGHT1LTPQXd1d2
(B)Distancia de recorrido (mm)(B)Distancia de recorrido (mm)
XYPG
XYPCG
XYPGN
(Tipo de taladro para 40 y 60 solamente)
2525±3.211±3.24.56.56.89.38.523.54.523.530610.5202.54.22
4026±6.522.3±6.51218.511.51312.834.56.532.8401014.5323.563.5
602016.31218.511.51312.834.56.532.8401014.5504.584
8043.5±12.5101722*11.51810.834.55.730.8401014.5704.584.5
*10028.5--172211.51810.834.55.730.8401014.5904.584.5
*12067.5±25--132011.5211848.09.5486010181004.584.5
[ NG ]* A100 y 120 no están disponibles para el tipo de tornillo de alimentación (XYPCG). * Cuando A = 80 para el tipo de tornillo de alimentación (XYPCG), F = 20.
· Actuación
ASuperficie del escenario (mm)Capacidad de carga (N)ExactitudCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)ParalelismoPeso (kg)Accesorios (4 piezas)
RectitudParalelismoCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminaciónTipo ML
2525x259.83 µm20 µm30"30"0.40.80.44.835.704.8360 µm0.08SCB2-6
4040x4017.625"15"2.02.22.00.660.840.660.28SCB3-6
6060x6044.15.24.35.20.190.220.190.50SCB4-6
8080x8093.117.315.117.30.090.100.091.00SCB4-6
100100x10014033.030.033.00.110.140.111.40SCB4-6
120120x12018057.244.757.20.040.040.043.20SCB4-10
[ ! ]XYPG y XYPGN: resolución del cabezal del micrómetro 10 µm/división
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Etapas del eje XY [alta precisión]: rodillo transversal: imagen relacionada
[ ! ]Para conocer la cabeza del micrómetro o el tornillo de alimentación montado en otras posiciones que no se muestran a continuación, consulte "Tipo seleccionable de especificación". (>> Haga clic aquí )
[ ! ]Cubierta de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): se puede aumentar el diámetro de la perilla de ø13 mm instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): la cabeza de ø13 mm o las perillas de tornillo de alimentación se pueden extender instalando la cubierta. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYPCG25
XYPCG40
XYPCG60
XYPCG80
XYPG25
XYPG40
XYPG60
XYPG80
XYPG100
XYPG120
XYPGN40
XYPGN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)
(mm)
Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~30~25~2525.1~30Tornillo de alimentación25259.8±3.2±3.2304.835.74.83-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4035.1~40Tornillo de alimentación404017.6±6.5±6.5400.660.840.66-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~6035.1~40Tornillo de alimentación606044.1±6.5±6.5400.190.220.19-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm50.1~10061~9061~9035.1~40Tornillo de alimentación808093.1±6.5±6.5400.090.10.09-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~30~25~2525.1~30-25259.8±3.2±3.2304.835.74.83Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4035.1~40-404017.6±6.5±6.5400.660.840.66Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~6035.1~40-606044.1±6.5±6.5400.190.220.19Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm50.1~10061~9061~9035.1~40-808093.1±12.5±12.5400.090.10.09Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm100.1~91~12091~12035.1~40-100100140±12.5±12.5400.110.140.11Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm100.1~91~12091~12050.1~60-120120180±25±25600.040.040.04Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm5~3026~4026~4035.1~40-404017.6±6.5±6.5400.660.840.66Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm30.1~5041~6041~6035.1~40-606044.1±6.5±6.5400.190.220.19Estándar-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 3 Paralelismo de mesa(µm) 20
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5