(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Platinas manuales del eje XY: guía lineal de bolas, perfil bajo, alta precisión, XYSSG/XYSSCG

Platinas manuales del eje XY: guía lineal de bolas, perfil bajo, alta precisión, XYSSG/XYSSCG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Estructura integrada de ejes XY realizada más delgadez.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
· Materiales
Cuerpo principalBolaResorteSoporte de cabeza micrométricaTitular de la punta
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material[ S ][M] Material
Equivalente de acero inoxidable 440C
Acero
Níquel sin electrodos
Enchapado
Equivalente de acero inoxidable 440C
Acero
58HRC~304 inoxidable
PB de acero
Aleación de aluminio 5052Anodizado claro303 inoxidable
Acero
[ ! ]Para componentes de cabeza de micrómetro y tornillo de alimentación, haga clic aquí .
[ ! ]Para conocer las dimensiones de montaje en la superficie superior, consulte Etapas de eje X de deslizamiento lineal de bola en Haga clic aquí
 

Especificaciones

Número de parte
XYSSG40
■ Cabeza de micrómetro (XYSSG) / Tornillo de alimentación (XYSSCG)
Número de parteVista superiorVista frontalVista lateralAccesorios (4 piezas)
TipoAMicrómetroTornillo de alimentaciónDistancia de recorrido (mm)EFDGTLT1QRXd1d2Tipo ML
(B1)(B2)(B1)(B2)
XYSSG
XYSSCG
403626.532.523±6.51622.51310221510.5814323.563.5SCB3-10
6020.316.516.813±6.51622.51310221510.5814504.584.5SCB4-10
8039320-7*1±12.5*22332*218*215261712.59.516.5704.586.5SCB4-10
1002922-10-17±12.5*22332*218*215261712.59.516.5904.586.5SCB4-10
*1 El extremo del tornillo de alimentación está a 7 mm dentro de la cara del extremo de la etapa. * 2 Para el tornillo de alimentación XYSSCG tipo A = 80 y 100, la distancia de recorrido por rotación es ± 6.5, F = 30 y D = 13.
· Actuación
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Capacidad de carga
(N)
ExactitudCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)ParalelismoPeso (kg)
TipoARectitudParalelismoCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminación
XYSSG
XYSSCG
4040x40883 µm12 µm40 "20 "4.55.04.50.800.680.8530 µm0.34
6060x601869.08.19.00.210.190.200.64
8080x8019615 µm16.415.916.40.090.060.0840 µm1.32
100100x10024527.628.627.60.060.030.062.00
[ ! ]XYSSG: resolución del cabezal del micrómetro 10 µm/división [! ] Para pedidos de mayor cantidad, "Días para enviar" pueden diferir del término del catálogo publicado.

Alteraciones

[ ! ]Cubierta de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): El diámetro de la perilla de ø13 mm se puede aumentar instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): las perillas de tornillo de avance o de cabeza de ø13 mm se pueden extender instalando la cubierta. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYSSCG40
XYSSCG60
XYSSCG80
XYSSCG100
XYSSG40
XYSSG60
XYSSG80
XYSSG100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)
(mm)
Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm50.1~10026~4026~4020.1~25Tornillo de alimentación404088±6.5±6.522-300.800.680.85-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm100.1~41~6041~6020.1~25Tornillo de alimentación6060186±6.5±6.522-300.210.190.2-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm100.1~61~9061~9025.1~30Tornillo de alimentación8080196±6.5±6.526-400.090.060.08-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm100.1~91~12091~12025.1~30Tornillo de alimentación100100245±6.5±6.526-400.060.030.06-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm50.1~10026~4026~4020.1~25-404088±6.5±6.5223120.800.680.85Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm100.1~41~6041~6020.1~25-6060186±6.5±6.5223120.210.190.2Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm100.1~61~9061~9025.1~30-8080196±12.5±12.5263150.090.060.08Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm100.1~91~12091~12025.1~30-100100245±12.5±12.5263150.060.030.06Estándar-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Mecanismo rector Bola lineal Material de mesa Acero inoxidable 440C Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar
Invertido Estándar Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5