(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Platinas manuales del eje Z: guía lineal de bolas, cabezal micrométrico y tornillo de avance, serie ZSG, ZSGB, ZSCG, ZSCGB

Platinas manuales del eje Z: guía lineal de bolas, cabezal micrométrico y tornillo de avance, serie ZSG, ZSGB, ZSCG, ZSCGB
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Recubrimiento cromado negro de baja temperatura adoptado para el tratamiento de superficies. Adecuado para la prevención de la reflexión.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Etapas del eje Z: guía de bola lineal, cabeza micrométrica y tornillo de alimentación: imagen relacionada
[ ! ]Para conocer las dimensiones de montaje en la superficie superior y las formas de los soportes de alimentación, consulte Etapas lineales del eje X de deslizamiento de bola en >> Haga clic aquí .
· Materiales
TipoCuerpo principalBolaResorteSoporte de cabeza micrométricaTitular de la punta
[M] Material[ S ][M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material[ S ][M] Material[ S ]
ZSG
ZSCG
Acero inoxidable 440CNiquelado electrolíticoAcero inoxidable 440C58HRC~Acero inoxidable 304 PBAleación de aluminio 5052Anodizado claroAcero inoxidable 303-
ZSGB
ZSCGB
Revestimiento de cromo negro de baja temperaturaAnodizado negroRevestimiento de cromo negro de baja temperatura
[ ! ]Para materiales de cabeza micrométrica y tornillo de alimentación, >> Haga clic aquí
[ ! ]Características del cromado negro: >> Haga clic aquí
 

Especificaciones

Numero de parte
ZSG60
ZSGB60
[ ! ]Etapas estándar Productos similares: ZLBS ( Haga clic aquí )
■ Cabeza de micrómetro (ZSG, ZSGB) / Tornillo de alimentación (ZSCG, ZSCGB)
Numero de parteVista frontalVista lateralVista superiorAccesorios (4 piezas)
TipoAH(C)Distancia de viajeFKJDGNWtPQXYyZdTipo ML
MicrómetroTornillo de alimentación(mm)
ZSG
ZSCG
ZSGB (* únicamente)
ZSCGB (* únicamente)
25*12.53723±3.213106.69.3101220563.520102.519.52.5SCB2-8
40*3558.555±6.5201411.5131314315105.532164253.5SCB3-10
5030201911.5131314575105.540406253.5SCB3-10
60*25202411.5131314428105.550255264.5SCB4-12
70252023.511.5131416558106.540404273.5SCB3-12
80*2096±12.5*1242511.51816.520457105.550255354.5SCB4-12
* 1 Cuando A = 80, el recorrido del tornillo de alimentación (ZSCG, ZSCGB) es de ± 6.5.
· Actuación
Numero de parteSuperficie del escenario (mm)Capacidad de carga (N)ExactitudCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)Peso (kg)
TipoARectitudCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminación
ZSG
ZSCG
ZSGB (* únicamente)
ZSCGB (* únicamente)
25*25x259.83 µm30"25"2.02.03.51.901.101.100.09
40*40x40491 µm
*2
25"15"5.05.05.00.420.350.210.32
5050x506.86.86.00.150.140.090.44
60*60x6010.010.09.00.080.080.050.58
7070x7013.813.812.90.060.050.030.84
80*80x803 µm18.218.217.70.040.040.021.20
[ ! ]ZSG y ZSGB: resolución del cabezal del micrómetro 10 µm/división * 2 La rectitud ZSGB y ZSCGB es de 3 µm.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Etapas del eje Z: guía de bola lineal, cabeza micrométrica y tornillo de alimentación: imagen relacionada
[ ! ]Para conocer la cabeza del micrómetro o el tornillo de alimentación montado en otras posiciones que no se muestran a continuación, consulte "Tipo seleccionable de especificación". (>> Haga clic aquí )
[ ! ]Cubierta de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): se puede aumentar el diámetro de la perilla de ø13 mm instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): la cabeza de ø13 mm o las perillas de tornillo de alimentación se pueden extender instalando la cubierta. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZSCG25
ZSCG40
ZSCG50
ZSCG60
ZSCG70
ZSCG80
ZSCGB25
ZSCGB40
ZSCGB60
ZSCGB80
ZSG25
ZSG40
ZSG50
ZSG60
ZSG70
ZSG80
ZSGB25
ZSGB40
ZSGB60
ZSGB80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Método de alimentación Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm5~30~25~25Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico25259.8±3.231.91.11.1-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico404049±6.510.420.350.21-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico505049±6.510.150.140.09-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico606049±6.510.080.080.05-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5061~9061~90Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico707049±6.510.060.050.03-Mando
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5061~9061~90Tornillo de alimentaciónNiquelado sin electrolítico808049±6.530.040.040.02-Mando
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mm5~30~25~25Tornillo de alimentaciónRevestimiento de cromo negro a baja temperatura25259.8±3.231.91.11.1-Mando
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40Tornillo de alimentaciónRevestimiento de cromo negro a baja temperatura404049±6.530.420.350.21-Mando
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60Tornillo de alimentaciónRevestimiento de cromo negro a baja temperatura606049±6.530.080.080.05-Mando
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5061~9061~90Tornillo de alimentaciónRevestimiento de cromo negro a baja temperatura808049±6.530.040.040.02-Mando
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm5~30~25~25[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroNiquelado sin electrolítico25259.8±3.231.91.11.1Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroNiquelado sin electrolítico404049±6.510.420.350.21Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroNiquelado sin electrolítico505049±6.510.150.140.09Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroNiquelado sin electrolítico606049±6.510.080.080.05Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5061~9061~90[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroNiquelado sin electrolítico707049±6.510.060.050.03Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroNiquelado sin electrolítico808049±12.530.040.040.02Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mm5~30~25~25[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroRevestimiento de cromo negro a baja temperatura25259.8±3.231.91.11.1Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5026~4026~40[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroRevestimiento de cromo negro a baja temperatura404049±6.530.420.350.21Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10hasta ± 10 mm30.1~5041~6041~60[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroRevestimiento de cromo negro a baja temperatura606049±6.530.080.080.05Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5061~9061~90[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetroRevestimiento de cromo negro a baja temperatura808049±12.530.040.040.02Estándar-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Mecanismo rector Bola lineal Material de mesa Acero inoxidable 440C
Superficie de la etapa del eje Z Eje Z Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Centro
Abrazadera Estándar Invertido Estándar Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5