(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje XY: guía lineal de bolas, alta precisión, cabezas micrométricas gruesas/finas, XYSKG

Platinas manuales del eje XY: guía lineal de bolas, alta precisión, cabezas micrométricas gruesas/finas, XYSKG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Recubrimiento cromado negro de baja temperatura adoptado para el tratamiento de superficies. Adecuado para la prevención de la reflexión.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
· Materiales
TipoCuerpo principalBolaResorteSoporte de cabeza micrométricaTitular de la punta
[M] Material[ S ][M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
XYSKGAcero inoxidable 440CNiquelado electrolíticoAcero inoxidable 440C58HRC~Acero inoxidable 304 PBAleación de aluminio 5052Anodizado claroAcero inoxidable 303
[ ! ]Para materiales de cabeza micrométrica y tornillo de alimentación, haga clic aquí
[ ! ]Para conocer las dimensiones de montaje en la superficie superior, consulte Etapas de eje X de deslizamiento lineal de bola en Haga clic aquí
 

Especificaciones

Numero de parte
XYSKG40
Numero de parteVista superiorVista frontalVista lateralAccesorios (4 piezas)
TipoA(B)EFKGRTT1QLXd1d2Tipo ML
XYSKG40601618.52611.626.5324.510.527.6323.563.5SCB3-6
50553140
60503611.4527.4504.584SCB4-6
7050.546.512.529.536611.530.5604.5
8049.517255510.834.5405.514.530.8705.3
· Actuación
Numero de parteSuperficie del escenario
(mm)
Distancia de viaje
(mm)
Capacidad de carga horizontal (N)ExactitudCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)ParalelismoPeso (kg)
TipoARectitudParalelismoCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminación
XYSKG4040x40Grueso
± 6.5 mm
Avance fino 0.2 mm
95.21 µm12 µm25"15"5.05.05.00.630.700.6330 µm0.44
5050x50144.26.06.86.00.240.280.240.54
6060x60192.19.010.09.00.130.160.130.78
7070x70219.712.913.812.90.090.100.091.14
8080x80255.83 µm15 µm17.718.217.70.060.080.0640 µm1.78
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Micrómetro grueso / fino Resolución del cabezal Grueso: 10 µm, fino: 0.5 µm

Modificaciones

[ ! ]Para conocer la cabeza del micrómetro o el tornillo de alimentación montado en otras posiciones que no se muestran a continuación, consulte "Tipo seleccionable de especificación". (>> Haga clic aquí )
[ ! ]Cubierta de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): se puede aumentar el diámetro de la perilla de ø13 mm instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): la cabeza de ø13 mm o las perillas de tornillo de alimentación se pueden extender instalando la cubierta. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYSKG40
XYSKG50
XYSKG60
XYSKG70
XYSKG80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050.1~10026~4026~4030.1~35404095.2321120.630.70.63
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100.1~41~6041~6030.1~355050144.2321120.240.280.24
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100.1~41~6041~6030.1~356060192.1321120.130.160.13
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100.1~61~9061~9035.1~407070219.7361120.090.10.09
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10100.1~61~9061~9035.1~408080255.8403150.060.080.06

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)(mm) hasta ± 10 mm Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)(mm) hasta ± 10 mm Mecanismo rector Bola lineal
Material de mesa Acero inoxidable 440C Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico Distancia de viaje (distancia X)(mm) ±6.5
Distancia de viaje (distancia Y)(mm) ±6.5 Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Lado
Abrazadera Estándar Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de micrómetro) Alimentación gruesa / fina
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) Grueso 0.5, Fino 0.025