(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas adaptadoras para platinas del eje XY - XYPLT

Placas adaptadoras para platinas del eje XY - XYPLT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Aplicable para la combinación de etapas de montaje múltiple.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XJP40
Etapas compatibles
Parte superior
Fondo
XSSL
XSSLC
XSL XSLC
XSB
XSP
XSSL, XSSLCXJP36-XJP25
XSL, XSLC ( haga clic aquí ), XSB ( haga clic aquí )-XJP40-
XSP ( haga clic aquí )XJP36-XJP25
XWG40 ( haga clic aquí )XJP36-XJP25
XWG60, 90, 140 ( haga clic aquí )-XJP40-
Número de parteAccesorios
TipoNo.Tipo ML
XJP25SCB4-6 (4 piezas)
36SCB4-6 (4 piezas) SCB3-6 (4 piezas)
40SCB4-6 (8 piezas)
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XJP25
XJP36
XJP40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025(24.8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040