(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Platinas manuales del eje X: alta precisión, cola de milano, delgada, XSSL

Platinas manuales del eje X: alta precisión, cola de milano, delgada, XSSL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Dovetail X-Axis Stage con plomo de 4.2 mm para una alimentación suave.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio [S] Tratamiento superficial: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XSSL50
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)LECapacidad de carga (N)Precisión de viaje (µm)Peso (kg)Accesorios
TipoAHorizontalVerticalRectitudParalelismoTipo MLCantidad
XSSL4024.8x42±124.2402529.414.720300.11SCB4-8
SCB3-6
4
5024.8x50±164029300.12
10024.8x100±40605439.219.60.22SCB4-8
SCB3-6
8
4
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT12 (se vende por separado): se puede extender la perilla de tornillo de alimentación de ø12. >> Haga clic aquí
[ ! ]Placa ajustable XPLT: use esta placa cuando conecte etapas con orificios de montaje que no coincidan. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XSSL40
XSSL40-R
XSSL50
XSSL50-R
XSSL100
XSSL100-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm5~3041~604229.4±1220Estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm5~3041~604229.4±1220Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm5~3041~605029.4±1630Estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm5~3041~605029.4±1630Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~30.1~5091~12010039.2±4030Estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 30 mm ~30.1~5091~12010039.2±4030Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Ancho de mesa W (Rango)(mm) ~25 Altura total (rango)(mm) 25.1~30 Método de alimentación Tornillo de alimentación
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 24.8 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 26 Tipo Eje X
Paralelismo de mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar
A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier
Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)(mm) 4.2

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf