(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje X: montaje múltiple, ranura de cola de milano, piñón y cremallera, ajuste grueso/fino, XSB

Etapas manuales del eje X: montaje múltiple, ranura de cola de milano, piñón y cremallera, ajuste grueso/fino, XSB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Adecuado para aplicaciones cuando se requieren alimentación rápida y ajuste fino.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XSB60
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Exactitud de viajePeso (kg)Accesorios (4 piezas)
TipoNo.GruesaFinoHorizontalVerticalRectitudParalelismoTipo ML
XSB6040x60±21182.339.219.630 µm30 µm0.35SCB4-8
9040x90±350.46
[ ! ]La resolución de las escalas a vernier para Corse/Fine Knob Stages es 0.05 mm. [! ] La perilla de alimentación gruesa / fina interferirá con las bases de acoplamiento.
[ ! ]Placa ajustable XPLT: use esta placa cuando conecte etapas con orificios de montaje que no coincidan. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XSB60
XSB90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10± 10 a 30 mm41~6060±21
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10± 30 mm ~61~9090±35

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Ancho de mesa W (Rango)(mm) 26~40 Altura total (rango)(mm) 30.1~35
Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 40 Carga permisible(N) 39.2
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 31 Tipo Eje X Rectitud de la mesa(µm) 30
Paralelismo de mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar
Invertido Estándar A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Alimentación gruesa / fina
Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf