(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje X: alta precisión, cola de milano, perfil bajo delgado, XSSLC

Platinas manuales del eje X: alta precisión, cola de milano, perfil bajo delgado, XSSLC
  • Descuento por volumen

Dovetail X-Axis Stage con plomo de 4.2 mm para una alimentación suave.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XSSLC40
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Precisión de viaje (µm)Peso (kg)Accesorios
TipoNo.HorizontalVerticalRectitudParalelismoTipo MLCantidad
XSSLC4024.8x42±124.219.69.830300.08SCB4-64
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT12 (se vende por separado): se puede extender la perilla de tornillo de alimentación de ø12. >> Haga clic aquí
[ ! ]Placa ajustable XPLT: use esta placa cuando conecte etapas con orificios de montaje que no coincidan. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XSSLC40
XSSLC40-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSInvertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de recorrido (rango de selección) ± 10 a 30 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Longitud de la mesa L (rango)(mm) 41~60
Ancho de mesa W (Rango)(mm) ~25 Altura total (rango)(mm) 15.1~20 Método de alimentación Tornillo de alimentación
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 42 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 24.8 Carga permisible(N) 19.6
Distancia de viaje (distancia X)(mm) ±12 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 18 Tipo Eje X
Rectitud de la mesa(µm) 30 Paralelismo de mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Centro
Abrazadera Estándar A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando
Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)(mm) 4.2

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf