(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje X: alta precisión, piñón y cremallera de cola de milano, compacta, XSP

Platinas manuales del eje X: alta precisión, piñón y cremallera de cola de milano, compacta, XSP
  • Descuento por volumen

Etapas de piñón y cremallera deslizantes de cola de milano de forma delgada.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XSP100
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)LECapacidad de carga (N)Exactitud de viajePeso (kg)Accesorios (2 piezas)
TipoAHorizontalVerticalRectitudTipo ML
XSP5050x24.8±1618422129.414.730 µm0.13SCB4-8
100100x24.8±40634639.219.60.24
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR15 (se vende por separado): las perillas de ø15 se pueden aumentar de diámetro instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ]Placa ajustable XPLT: use esta placa cuando conecte etapas con orificios de montaje que no coincidan. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XSP50
XSP100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm5~3041~605029.4±16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~30.1~5091~12010039.2±40

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Ancho de mesa W (Rango)(mm) ~25 Altura total (rango)(mm) 25.1~30 Método de alimentación Cremallera y piñón
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 24.8 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 28 Tipo Eje X
Rectitud de la mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar
Invertido Estándar A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Estándar
Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf