(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, piñón y cremallera, carrera larga, XLWG

Etapas manuales del eje X: cola de milano, piñón y cremallera, carrera larga, XLWG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Etapa de carrera larga, liviana y de bajo costo. Seleccione un tamaño según los trazos necesarios.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XLWG100
[ ! ]Etapas estándar Productos similares (disponibles solo para tamaños limitados): XDTLS ( haga clic aquí )
Número de parteLNúmero de bloquesDistancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)N: número de filas de agujerosNúmero de agujeros de montaje (Nx2)
(mm)
Capacidad de carga (N)Precisión de viaje (µm)Peso (kg)
TipoNo.HorizontalVerticalRectitudParalelismo
XLWG50501±15182412.529.414.730300.10
70701±253610.00.12
1001001±404812.50.14
1501501±6561240400.17
150-220.24
2002001±9081650500.21
200-220.28
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]XLWG150-2 y 200-2 tienen dos bloques. Tenga en cuenta que las distancias de carrera serán más cortas que las versiones de un bloque.
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR15 (se vende por separado): las perillas de ø15 se pueden aumentar de diámetro instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ]Placa ajustable XPLT40: use esta placa cuando conecte etapas con orificios de montaje que no coincidan. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XLWG50
XLWG70
XLWG100
XLWG150
XLWG150-2
XLWG200
XLWG200-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Número de bloques
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm±1530301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm±2530301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±4030301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±6540401
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 30 mm ~±6540402
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±9050501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±9050502

Cargando…

  1. 1

Ejemplo




Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA41
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Longitud de la mesa L (rango)(mm) 41~60 Ancho de mesa W (Rango)(mm) ~25
Altura total (rango)(mm) 20.1~25 Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 42
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 25 Carga permisible(N) 29.4 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 25
Tipo Eje X Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar
Invertido Estándar A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Estándar
Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones tienen el cabeceo, la inclinación y el giro?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm