(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje XY: cola de milano rectangular, cremallera y piñón, alta precisión, XYWG

Platinas manuales del eje XY: cola de milano rectangular, cremallera y piñón, alta precisión, XYWG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Plataformas corredizas cola de milano rectangular, Eje XY con 18mm de desplazamiento por cada giro de la perilla.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XYWG90
[ ! ]Etapas estándar Productos similares (disponibles solo para tamaños limitados): XYDTS ( haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga
(N)
Exactitud de viajePeso (kg)
TipoNo.Rectitud
XYWG4024.8x42±121824.530 µm0.29
6040x60±2134.30.51
9040x90±350.73
14040x140±601.08
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR15 (se vende por separado): las perillas de ø15 se pueden aumentar de diámetro instalando la tapa. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYWG40
XYWG60
XYWG90
XYWG140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)
(mm)
Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm5~3041~60~2550.1~604224.824.5±12±1260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5041~6026~4050.1~60604034.3±21±2160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~± 30 mm ~30.1~5061~9026~4050.1~60904034.3±35±3560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~± 30 mm ~30.1~50121~26~4060.1~701404034.3±60±6068

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 30
Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier