(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, piñón y cremallera, tornillo reemplazable, XWGL

Etapas manuales del eje X: cola de milano, piñón y cremallera, tornillo reemplazable, XWGL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La utilización del agujero de la cinta extiende la longitud del mango.

  • Componentes inCAD
Etapas del eje X: ranura de cola de milano, cremallera y piñón, tipo de tornillo reemplazable: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XWGL40
Número de parte Superficie del escenario
(mm)
Distancia de recorrido (mm) Recorrido por rotación de la perilla (mm) Capacidad de carga (N) Exactitud de viaje Peso (kg)
Tipo No. Horizontal Vertical Rectitud Paralelismo
XWGL 40 24.8x42 ±12 18 29.4 14.7 20 µm 30 µm 0.17
60 40x60 ±21 39.2 19.6 30 µm 0.29
90 40x90 ±35 0.40
140 40x140 ±60 0.56
[ ! ]For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.
[ ! ]Resolution (Vernier Scale Indication): 0.1mm/division

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XWGL40
XWGL60
XWGL90
XWGL140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm5~3041~60~254224.829.4±1220
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5041~6026~40604039.2±2130
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 30 mm ~30.1~5061~9026~40904039.2±3530
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 30 mm ~30.1~50121~26~401404039.2±6030

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Método de extensión de perilla
Use el orificio roscado M6-Depth 14 en la perilla.
La longitud y el diámetro de la perilla se pueden aumentar para objetos grandes y placas colocadas en el carro.
(Ej.) La perilla Seven Lobed NKSM6-30 ( Haga clic aquí ) se puede montar para alargar aún más la perilla en 36 mm.
(Ej.) Tornillo de cabeza hexagonal con longitud especificada FWBB6-70-E14-F6 ( haga clic aquí ) y perilla de sujeción KNB6-24 ( haga clic aquí )
se puede combinar para extender la perilla más de 63 mm. ( Haga clic aquí para obtener más tornillos de cabeza hexagonal de longitud configurable)

Ejemplo

Etapas del eje X: ranura de cola de milano, cremallera y piñón, tipo de tornillo reemplazable: imagen relacionada
XDTS90 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Altura total (rango)(mm) 30.1~35 Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 34
Tipo Eje X Paralelismo de mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Lado
Abrazadera Estándar Invertido Estándar A través del orificio Ninguno
Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Estándar Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf