(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, piñón y cremallera, XWG

Etapas manuales del eje X: cola de milano, piñón y cremallera, XWG
  • Descuento por volumen

Cola de milano estándar, mesa tipo piñón y cremallera

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XWG40
 
[ ! ]Etapas estándar Productos similares: XDTS ( haga clic aquí ) [! ] Carrera larga: XLWG ( haga clic aquí ), XLONG ( haga clic aquí ), XLARGE ( haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Exactitud de viajePeso
(kg)
TipoNo.HorizontalVerticalRectitud
XWG4024.8x42±121829.414.730 µm0.17
6040x60±2139.219.60.29
9040x90±350.40
14040x140±600.56
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR15 (se vende por separado): las perillas de ø15 se pueden aumentar de diámetro instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XWG40
XWG60
XWG90
XWG140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10± 10 a 30 mm5~3041~60~254224.829.4±12
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10± 10 a 30 mm30.1~5041~6026~40604039.2±21
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10± 30 mm ~30.1~5061~9026~40904039.2±35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~30.1~50121~26~401404039.2±60

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Altura total (rango)(mm) 30.1~35 Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 34
Tipo Eje X Rectitud de la mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Lado
Abrazadera Estándar Invertido Estándar A través del orificio Ninguno
Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Estándar Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones tienen el cabeceo, la inclinación y el giro?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf