(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, alta precisión, tornillo de alimentación, XZEG

Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, alta precisión, tornillo de alimentación, XZEG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Etapas XZ económicas y delgadas con un grosor de 15 mm ~

  • Componentes inCAD
Etapas del eje XZ [alta precisión] - Tornillos de alimentación: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: (Cuerpo principal) Latón bajo en cadmio
  (Perilla de alimentación) Aluminio
[S] Tratamiento de superficie: tratamiento con fluororresina negra

Especificaciones

Número de parte
XZEG25
[ ! ]Etapas estándar con especificaciones similares: combinación de XFES ( haga clic aquí ) y ZFES ( haga clic aquí )
Número de parteConfiguración de escenarioSuperficie del escenario (mm)Dimensión externa (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)Peso (kg)Accesorios (4 piezas)
TipoNo.FondoParte superiorWDHXZTipo ML
XZEG25XEG25ZEG2525x254531.772.5±5±59.80.17 SCB2-8
40XEG40ZEG4040x406046.795.0±7±70.46 SCB3-6
60XEG60ZEG6060x608071.8122.0±9±919.61.35 SCB4-6
[ ! ]Para obtener detalles sobre las dimensiones, consulte los datos CAD y la página del catálogo para cada etapa (XEG: haga clic aquí , ZEG: haga clic aquí ).
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XZEG25
XZEG40
XZEG60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10~25~2525259.8±5±5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1026~4026~4040409.8±7±7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1041~6041~60606019.6±9±9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie XZ Recorrido (distancia X) Rango(mm) hasta ± 10 mm Recorrido (distancia Z) Rango(mm) hasta ± 10 mm
Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Latón bajo en cadmio Superficie de la etapa del eje Z Eje Z Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5