(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje XYZ: cola de milano, tornillo de alimentación, alta precisión, XYZEG

Etapas manuales del eje XYZ: cola de milano, tornillo de alimentación, alta precisión, XYZEG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Etapas XYZ delgadas y económicas con un grosor de 15 mm ~

  • Componentes inCAD
[Alta precisión] Etapas del eje XYZ - Tornillo de alimentación de cola de milano: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: (Cuerpo principal) Latón bajo en cadmio
[M] Material: (Perilla de alimentación) Aluminio
[S] Tratamiento de superficie: tratamiento con fluororresina negra

Especificaciones

Número de parte
XYZEG25
[ ! ]Etapas estándar con especificaciones similares: combinación de XYFES ( haga clic aquí ) y ZFES ( haga clic aquí )
Número de parteConfiguración de escenarioSuperficie del escenarioDistancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)PesoAccesorios (4 piezas)
TipoNo.FondoParte superior(mm)XYZ(kg)Tipo ML
XYZEG25XYEG25ZEG2525x25±5±5±59.80.24 SCB2-8
40XYEG40ZEG4040x40±7±7±70.65 SCB3-6
60XYEG60ZEG6060x60±9±9±914.71.95 SCB4-6
[ ! ]Para dimensiones detalladas, material y características, consulte la página del catálogo para cada etapa. >> XYEG Haga clic aquí , >> ZEG Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT12 (se vende por separado): la perilla ø12 se puede extender. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYZEG25
XYZEG40
XYZEG60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Material de mesa Tratamiento de superficie de mesa Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~25~25Aleación de aluminioAnodizado negro25259.8±5±5±5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026~4026~40Latón bajo en cadmio-40409.8±7±7±7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041~6041~60Latón bajo en cadmio-606014.7±9±9±9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie Vertical Recorrido (distancia X) Rango(mm) hasta ± 10 mm Rango de recorrido (distancia Y)(mm) hasta ± 10 mm
Recorrido (distancia Z) Rango(mm) hasta ± 10 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Tornillo de alimentación
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Centro
Abrazadera Estándar Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5