(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje Z: ranura en cola de milano, tornillo de alimentación, serie ZEG

Etapas manuales del eje Z: ranura en cola de milano, tornillo de alimentación, serie ZEG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Etapas Z delgadas y de precio económico con un espesor de 15 mm ~.

  • Componentes inCAD
Etapas del eje Z - Ranura en cola de milano, tornillo de alimentación: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: (Cuerpo principal) Latón bajo en cadmio
(Perilla de alimentación) Aluminio
[S] Tratamiento de superficie: tratamiento con fluororresina negra

Especificaciones

Número de parte
ZEG25
[ ! ]Etapas estándar Productos similares: ZFES ( haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)RectitudPeso
(kg)
Accesorios (4 piezas)
TipoNo.Tipo ML
ZEG2525x25±50.59.830 µm0.09SCB2-8
4040x40±70.26SCB3-8
6060x60±919.60.75SCB4-10
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, confirme con Web Ordering System.

Modificaciones

Etapas del eje Z - Ranura en cola de milano, tornillo de alimentación: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZEG25
ZEG40
ZEG60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~25~2525259.8±5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026~4026~4040409.8±7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041~6041~60606019.6±9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Distancia de recorrido (rango de selección) hasta ± 10 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Latón bajo en cadmio
Superficie de la etapa del eje Z Eje Z Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 30
Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5